Перейти до основного вмісту Перейти до пошуку Перейти до основної навігації
Ласкаво просимо на наш оновлений веб-сайт!

Файли CAD

Поворотний колісна опора з блокуванням напряму Galea оснащена отвором під болт для надійного кріплення. Корпус виготовлено з поліаміду з поворотним підшипником на двох м'ячах перегони, що забезпечує плавне обертання. Колесо має корпус з поліпропілену з електричним струмопроводом та протектор з термопластичного каучуку з електричними властивостями, встановлене на прецизійному кульковому підшипнику. Діаметр колеса становить 125 мм, загальна висота конструкції - 162 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 100 кг при швидкості 3 км/год, статична - 200 кг. Призначена для використання на ліжках для догляду, візках для кейтерингу та системах доставки їжі, стільцях для душу.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Артикули
Номер товару
5071YGP125P30-10
EAN
4031582354249
Основні атрибути
Тип
Поворотний Колісна опора з Блокування напряму
ОбВантажопідйомність 3 км/год
100 kg
Статичний Вантажопідйомність
200 kg
Загальна висота
162 mm
Діапазон температур (максимальний)
60 °C
Діапазон температур (мінімальний)
-20 °C
Назва продукту
Galea
Стандартний
EN12530 — Катори пристроїв
Електропровідність
Нержавіюча сталь
Підгонка
Тип налаштування
Отвір під болт
Діаметр Болт отвору Діаметр отвору
10 mm
Корпус
Вила Форма
Закрито
Матеріал
Поліамід
Поворотний вузол
Дві м'ячі перегони
Поворотне з’єднання
205 mm
Офсет (Зсув)
40 mm
Колесо
Твердість Протектор (A)
87 Прибережна А
Матеріал тіла
Поліпропілен, електричний струмопровід
Матеріал протектору
Термопластичний каучук, електричний
Протектор
30 mm
Діаметр
125 mm
Захист різьби
З різьбовим поручителем
Носіння
Прецизійний кульковий підшипник
special-features-image
Спеціальні функції
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Зручна кольорова схема
Зелена педаль для блокування напряму і червона педаль для повного блокування
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
Сертифікована провідність
Провідна версія для захисту користувачів і електричних пристроїв від електростатичного розряду
Хімічно стійкі компоненти
Нечутливе до багатьох мийних засобів і хімікатів
Відповідність стандартам
Застосовується в харчовій промисловості (схвалення Lerpac)
Пропустити галерею продуктів

Перехресний продаж

Варіанти
Поворотний Колісна опора 125 mm
Поворотний Колісна опора 125 mm
Galea
5070YGP125P30-10

Поворотний Колісна опора Galea оснащена кріпленням типу отвір під болт для надійної фіксації до обладнання. Корпус виготовлено з поліаміду та обладнано поворотним механізмом на двох м'ячах перегони, що забезпечує плавне обертання на 360 градусів. Колесо має діаметр 125 мм з корпусом з поліпропілену, електричний струмопровід, та протектором з термопластичного каучуку, електричний, що гарантує відмінне зчеплення з поверхнею. Колесо обертається на прецизійному кульковому підшипнику для мінімального тертя та довговічності. Загальна висота конструкції становить 162 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 100 кг при швидкості до 3 км/год, статична вантажопідйомність - 200 кг. Призначена для використання на ліжках для догляду, візках для кейтерингу та системах доставки їжі, стільцях для душу.

125 mm
162 mm
Легкі умови
125 mm
162 mm
Легкі умови
Варіанти
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 125 mm
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 125 mm
Galea
5077YGP125P30-10

Galea - поворотний колісна опора із загальне гальмо з отвір під болт для надійного кріплення. Корпус виготовлено з поліаміду та оснащено двї м'ячі перегони для плавного обертання. Колесо має діаметр 125 мм з корпусом з поліпропілен, електричний струмопровід та протектором з термопластичний каучук, електричний, встановленим на прецизійний кульковий підшипник для забезпечення тихого ходу. Загальна висота конструкції становить 162 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 100 кг при швидкості 3 км/год, статична вантажопідйомність - 200 кг. Призначена для використання на ліжка для догляду, візки для кейтеринг та системи доставки їжі, стільці для душу.

125 mm
162 mm
Легкі умови
125 mm
162 mm
Легкі умови