Перейти до основного вмісту Перейти до пошуку Перейти до основної навігації
Ласкаво просимо на наш оновлений веб-сайт!

Технічні характеристики

Поворотний колісна опора з блокуванням напряму Galea оснащена прямокутною пластиною для надійного кріплення до обладнання. Корпус виготовлено з поліаміду та обладнано двома м'ячі перегони для забезпечення плавного обертання. Колесо має корпус з поліпропілену та протектор з литої гуми без маркування, встановлене на підшипнику ковзання для тривалої експлуатації. Діаметр колеса становить 125 мм, загальна висота конструкції - 163 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 80 кг при швидкості руху до 3 км/год, статична вантажопідйомність - 160 кг. Опора призначена для використання на ліжках для догляду, візках для кейтерингу та системах доставки їжі, а також стільцях для душу, забезпечуючи мобільність та функціональність медичного та побутового обладнання.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Номери статей
Номер товару
5071PIO125P51
EAN
4031582399790
Основні атрибути
Тип
Поворотний Колісна опора з Блокування напряму
Загальна ширина
66 mm
ОбВантажопідйомність 3 км/год
80 kg
Статичний Вантажопідйомність
160 kg
Загальна висота
163 mm
Діапазон температур (максимальний)
60 °C
Діапазон температур (мінімальний)
-20 °C
Загальна вага
0,52 kg
Назва продукту
Galea
Стандартний
EN12530 — Катори пристроїв
Електропровідність
Нержавіюча сталь
Встановлення
Тип налаштування
Прямокутна пластина
Діаметр отвору планшета
11 mm
Довжина отвору для планшета (максимальна)
75 mm
Ширина отвору для планшета (максимальна)
50 mm
Довжина пластини
95 mm
Ширина тарілки
70 mm
Кронштейн
Вила Форма
Закрито
Матеріал корпусу
Поліамід
Поворотний вузол
Дві м'ячі перегони
Діаметр ковпачка
59 mm
Поворотне з’єднання
256 mm
Офсет (Зсув)
40 mm
Радіус повороту
128 mm
Колесо
Твердість Протектор (A)
87 Прибережна А
Матеріал тіла
Поліпропілен
Матеріал протектору
Лита гума, без маркування
Протектор
32 mm
Діаметр
125 mm
Захист різьби
Без різьби
Носіння
Підшипник ковзання
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
Відповідність стандартам
Застосовується в харчовій промисловості (схвалення Lerpac)