Перейти до основного вмісту Перейти до пошуку Перейти до основної навігації
Ласкаво просимо на наш оновлений веб-сайт!

Файли CAD

Технічні характеристики

Поворотний Колісна опора з Блокування напряму Galea оснащена твердим стрижнем для надійного кріплення. Корпус виготовлено з поліаміду та обладнано системою поворотного підшипника з двома м'ячами перегони для плавного обертання. Колесо має корпус з поліпропілену з електричним струмопроводом та протектор з термопластичного каучуку з електричними властивостями, встановлене на підшипнику ковзання. Діаметр колеса становить 100 мм, загальна висота конструкції - 139 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 100 кг при швидкості до 3 км/год, статична вантажопідйомність - 200 кг. Призначена для використання в ліжках для догляду, візках для кейтерингу та системах доставки їжі, а також стільцях для душу.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Артикули
Номер товару
5071YGH100R05-22x40
EAN
4031582356274
Core attributes
Тип
Поворотний Колісна опора з Блокування напряму
ОбВантажопідйомність 3 км/год
100 kg
Статичний Вантажопідйомність
200 kg
Загальна висота
139 mm
Діапазон температур (максимальний)
60 °C
Діапазон температур (мінімальний)
-20 °C
Назва продукту
Galea
Стандартний
EN12530 — Катори пристроїв
Електропровідність
Нержавіюча сталь
Fitting
Тип налаштування
Тверда Стрижень
Діаметр Болт
22 mm
Довжина Болт
40 mm
Housing
Вила Форма
Закрито
Матеріал
Поліамід
Поворотний вузол
Дві м'ячі перегони
Поворотне з’єднання
205 mm
Офсет (Зсув)
40 mm
Wheel
Твердість Протектор (A)
87 Прибережна А
Матеріал тіла
Поліпропілен, електричний струмопровід
Матеріал протектору
Термопластичний каучук, електричний
Протектор
30 mm
Діаметр
100 mm
Захист різьби
З різьбовим поручителем
Носіння
Підшипник ковзання
special-features-image
Спеціальні функції
Пропустити галерею продуктів

Відповідні товари

Варіанти
Поворотний Колісна опора 100 mm
Поворотний Колісна опора 100 mm
Galea
5070YGH100R05-22x40

Поворотний Колісна опора Galea оснащена твердим стрижнем для надійного кріплення. Корпус виготовлено з поліаміду з системою поворотного підшипника на двох м'ячах перегони, що забезпечує плавне обертання. Колесо має корпус з поліпропілену з електричним струмопроводом та протектор з термопластичного каучуку з електричними властивостями, встановлене на підшипнику ковзання. Діаметр колеса становить 100 мм, загальна висота конструкції - 139 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 100 кг при швидкості до 3 км/год, статична вантажопідйомність - 200 кг. Призначена для використання на ліжках для догляду, візках для кейтерингу та системах доставки їжі, а також стільцях для душу.

100 mm
139 mm
100 kg
100 mm
139 mm
100 kg
Варіанти
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 200 mm
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 200 mm
Alpha
3477PIR200P63

Поворотний колісна опора із загальне гальмо Alpha оснащена прямокутною пластиною для надійного кріплення. Корпус виготовлено зі сталевого листа важкого типу та обладнано поворотним механізмом на двох м'ячах перегони для плавного обертання. Колесо діаметром 200 мм має корпус з поліпропілену та протектор з литої гуми без маркування, встановлене на підшипнику ковзання. Загальна висота конструкції становить 240 мм. Динамічна вантажопідйомність досягає 205 кг при швидкості руху 4 км/год, статична вантажопідйомність - 410 кг. Призначена для використання в автомобільній промисловості OEM, візках для кейтерингу та системах доставки їжі, будівництві контейнерів, електронних системах і технологіях чистих приміщень, протипожежних технологіях, машинобудуванні, поштово-логістичних системах, виробничих візках, роликових клітках, шафах для інструментів, транспортному обладнанні, обладнанні для утилізації відходів та робочих столах.

200 mm
240 mm
205 kg
200 mm
240 mm
205 kg
Пропустити галерею продуктів

Відповідні товари

Варіанти
Поворотний Колісна опора 100 mm
Поворотний Колісна опора 100 mm
Galea
5070YGH100R05-22x40

Поворотний Колісна опора Galea оснащена твердим стрижнем для надійного кріплення. Корпус виготовлено з поліаміду з системою поворотного підшипника на двох м'ячах перегони, що забезпечує плавне обертання. Колесо має корпус з поліпропілену з електричним струмопроводом та протектор з термопластичного каучуку з електричними властивостями, встановлене на підшипнику ковзання. Діаметр колеса становить 100 мм, загальна висота конструкції - 139 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 100 кг при швидкості до 3 км/год, статична вантажопідйомність - 200 кг. Призначена для використання на ліжках для догляду, візках для кейтерингу та системах доставки їжі, а також стільцях для душу.

100 mm
139 mm
100 kg
100 mm
139 mm
100 kg
Варіанти
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 200 mm
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 200 mm
Alpha
3477PIR200P63

Поворотний колісна опора із загальне гальмо Alpha оснащена прямокутною пластиною для надійного кріплення. Корпус виготовлено зі сталевого листа важкого типу та обладнано поворотним механізмом на двох м'ячах перегони для плавного обертання. Колесо діаметром 200 мм має корпус з поліпропілену та протектор з литої гуми без маркування, встановлене на підшипнику ковзання. Загальна висота конструкції становить 240 мм. Динамічна вантажопідйомність досягає 205 кг при швидкості руху 4 км/год, статична вантажопідйомність - 410 кг. Призначена для використання в автомобільній промисловості OEM, візках для кейтерингу та системах доставки їжі, будівництві контейнерів, електронних системах і технологіях чистих приміщень, протипожежних технологіях, машинобудуванні, поштово-логістичних системах, виробничих візках, роликових клітках, шафах для інструментів, транспортному обладнанні, обладнанні для утилізації відходів та робочих столах.

200 mm
240 mm
205 kg
200 mm
240 mm
205 kg