Поворотний Колісна опора з Блокування напряму 100 mm
Galea
EAN:
4031582399752
Номер продукту:
5071YGH100P50
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Підбір кольору
Поворотний колісна опора з блокуванням напряму Galea оснащена прямокутною пластиною для надійного кріплення до обладнання. Корпу...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Технічні характеристики
Поворотний колісна опора з блокуванням напряму Galea оснащена прямокутною пластиною для надійного кріплення до обладнання. Корпус виготовлений з поліаміду та обладнаний двома м'ячі перегони для забезпечення плавного повороту. Колесо має діаметр 100 мм з корпусом з поліпропілену, електричний струмопровід, та протектором з термопластичного каучуку, електричний, що забезпечує відмінне зчеплення та антистатичні властивості. Колесо працює на підшипнику ковзання для тихої роботи. Загальна висота конструкції становить 137 мм. Динамічна вантажопідйомність досягає 100 кг при швидкості до 3 км/год, статична вантажопідйомність - 200 кг. Призначена для використання в ліжках для догляду, візках для кейтерингу та системах доставки їжі, стільцях для душу.
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
Сертифікована провідність
Провідна версія для захисту користувачів і електричних пристроїв від електростатичного розряду
Хімічно стійкі компоненти
Нечутливе до багатьох мийних засобів і хімікатів
Відповідність стандартам
Застосовується в харчовій промисловості (схвалення Lerpac)