Поворотний Колісна опора з Блокування напряму 100 mm
Galea
EAN:
4031582362497
Номер продукту:
5071PIO100R05-22x40
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Підбір кольору
Поворотний Колісна опора з Блокування напряму Galea оснащена твердим стрижнем для надійного кріплення. Корпус виготовлено з полі...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Файли CAD
Ви можете завантажити конструкційні дані для цього продукту.
Поворотний Колісна опора з Блокування напряму Galea оснащена твердим стрижнем для надійного кріплення. Корпус виготовлено з поліаміду з поворотним підшипником на двох м'ячах перегони, що забезпечує плавне обертання. Колесо має корпус з поліпропілену та протектор з литої гуми без маркування, обладнане підшипником ковзання для ефективної роботи. Діаметр колеса становить 100 мм, загальна висота конструкції - 139 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 60 кг при швидкості до 3 км/год, статична вантажопідйомність - 120 кг. Призначена для використання в ліжках для догляду, візках для кейтерингу та системах доставки їжі, а також стільцях для душу.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Артикули
Основні атрибути
Підгонка
Корпус
Колесо
Спеціальні функції
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Зручна кольорова схема
Зелена педаль для блокування напряму і червона педаль для повного блокування
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
Відповідність стандартам
Застосовується в харчовій промисловості (схвалення Lerpac)