Перейти до основного вмісту Перейти до пошуку Перейти до основної навігації
Ласкаво просимо на наш оновлений веб-сайт!

Технічні характеристики

Поворотний колісна опора з блокуванням напряму Galea оснащена прямокутною пластиною для кріплення та забезпечує надійну мобільність у різних застосуваннях. Корпус виготовлений з поліаміду та обладнаний поворотним механізмом на двох м'ячах перегони для плавного обертання. Колесо має корпус з поліпропілену з протектором з литої гуми без маркування, що забезпечує безшумну роботу та захист поверхні підлоги, а також оснащене підшипником ковзання для довготривалої експлуатації. Діаметр колеса становить 100 мм при загальній висоті конструкції 137 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 60 кг при швидкості до 3 км/год, статична вантажопідйомність досягає 120 кг. Призначена для використання в ліжках для догляду, візках для кейтерингу та системах доставки їжі, а також стільцях для душу.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Номери статей
Номер товару
5071PIO100P50
EAN
4031582399721
Основні атрибути
Тип
Поворотний Колісна опора з Блокування напряму
Загальна ширина
66 mm
ОбВантажопідйомність 3 км/год
60 kg
Статичний Вантажопідйомність
120 kg
Загальна висота
137 mm
Діапазон температур (максимальний)
60 °C
Діапазон температур (мінімальний)
-20 °C
Загальна вага
0,5 kg
Назва продукту
Galea
Стандартний
EN12530 — Катори пристроїв
Електропровідність
Нержавіюча сталь
Встановлення
Тип налаштування
Прямокутна пластина
Діаметр отвору планшета
8,5 mm
Довжина отвору для планшета (максимальна)
61,5 mm
Довжина отвору для планшета (мінімальна)
56 mm
Ширина отвору для планшета (максимальна)
51,5 mm
Ширина отвору для планшета (мінімальна)
46,5 mm
Довжина пластини
77 mm
Ширина тарілки
67 mm
Кронштейн
Вила Форма
Закрито
Матеріал корпусу
Поліамід
Поворотний вузол
Дві м'ячі перегони
Діаметр ковпачка
59 mm
Поворотне з’єднання
256 mm
Офсет (Зсув)
40 mm
Радіус повороту
128 mm
Колесо
Твердість Протектор (A)
87 Прибережна А
Матеріал тіла
Поліпропілен
Матеріал протектору
Лита гума, без маркування
Протектор
32 mm
Діаметр
100 mm
Захист різьби
Без різьби
Носіння
Підшипник ковзання
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
Відповідність стандартам
Застосовується в харчовій промисловості (схвалення Lerpac)