Перейти до основного вмісту Перейти до пошуку Перейти до основної навігації
Ласкаво просимо на наш оновлений веб-сайт!

Файли CAD

Технічні характеристики

Поворотний колісна опора з блокуванням напряму Agila оснащена прямокутною пластиною для кріплення. Корпус виготовлено зі сталевого листа середньої товщини та обладнано поворотним механізмом на двох м'ячах перегони для забезпечення плавного обертання. Колесо має корпус з поліпропілену з протектором з литої гуми без маркування, встановлене на підшипнику ковзання. Діаметр колеса становить 100 мм, загальна висота конструкції - 135 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 60 кг при швидкості руху до 3 км/год, статична вантажопідйомність - 120 кг. Призначена для використання на ліжках для догляду, візках для кейтерингу та системах доставки їжі, лікарнях, будинках для людей похилого віку та пансіонатах, професійних візках для прибирання, меблях та виставкових стендах для магазинів.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Артикули
Номер товару
2471PIO100P50
EAN
4031582361445
Core attributes
Тип
Поворотний Колісна опора з Блокування напряму
ОбВантажопідйомність 3 км/год
60 kg
Статичний Вантажопідйомність
120 kg
Загальна висота
135 mm
Діапазон температур (максимальний)
60 °C
Діапазон температур (мінімальний)
-20 °C
Загальна вага
0,77 kg
Назва продукту
Agila
Стандартний
EN12530 — Катори пристроїв
Електропровідність
Нержавіюча сталь
Fitting
Тип налаштування
Прямокутна пластина
Діаметр отвору планшета
8,5 mm
Довжина отвору для планшета (максимальна)
61,5 mm
Довжина отвору для планшета (мінімальна)
56 mm
Ширина отвору для планшета (максимальна)
51,5 mm
Ширина отвору для планшета (мінімальна)
46,5 mm
Довжина пластини
77 mm
Ширина тарілки
67 mm
Housing
Колір
Пасивований блакитним
Вила Форма
Широка
Матеріал
Сталевий лист, середній
Поворотний вузол
Дві м'ячі перегони
Поворотне з’єднання
262 mm
Офсет (Зсув)
43,5 mm
Радіус повороту
131 mm
Wheel
Твердість Протектор (A)
80 Прибережна А
Матеріал тіла
Поліпропілен
Матеріал протектору
Лита гума, без маркування
Протектор
32 mm
Діаметр
100 mm
Захист різьби
Без різьби
Носіння
Підшипник ковзання
special-features-image
Спеціальні функції
Пропустити галерею продуктів

Аксесуари

Колесо 125 mm
Puretech
DIK 125x32-Ø8,1

Колесо Puretech для ролика виготовлене з корпусом зі сталі аркуша та протектором з литої гуми без маркування шириною 32 мм. Діаметр колеса становить 125 мм, довжина маточини 36 мм, діаметр отвору під вісь 8 мм. Колесо оснащене конічним кульковим підшипником для забезпечення плавного обертання. Динамічна вантажопідйомність складає 100 кг при швидкості руху 3 км/год, статична вантажопідйомність досягає 200 кг, що робить його придатним для використання в промислових та комерційних застосуваннях.

125 mm
100 kg
125 mm
100 kg
Пропустити галерею продуктів

Відповідні товари

Варіанти
Поворотний Колісна опора 100 mm
Поворотний Колісна опора 100 mm
Agila
2470PIO100P50

Поворотний колісна опора Agila оснащена прямокутною пластиною для надійного кріплення до обладнання. Корпус виготовлено зі сталевого листа середньої товщини з поворотним механізмом на двох м'ячах перегони, що забезпечує плавне обертання на 360 градусів. Колесо має корпус з поліпропілену та протектор з литої гуми без маркування, встановлене на підшипнику ковзання діаметром 100 мм. Загальна висота конструкції становить 135 мм. Динамічна вантажопідйомність досягає 60 кг при швидкості руху до 3 км/год, статична вантажопідйомність - 120 кг. Призначена для використання в ліжках для догляду, візках для кейтерингу та системах доставки їжі, лікарнях, будинках для людей похилого віку та пансіонатах, професійних візках для прибирання, меблях та виставкових стендах для магазинів.

100 mm
135 mm
60 kg
100 mm
135 mm
60 kg
Варіанти
Фіксований Колісна опора 100 mm
Фіксований Колісна опора 100 mm
Agila
2478PIO100P50

Фіксована колісна опора Agila оснащена прямокутною пластиною для надійного кріплення до поверхні. Корпус виготовлено зі сталевого листа середньої товщини, що забезпечує високу міцність та довговічність конструкції. Колесо має корпус з поліпропілену та протектор з литої гуми без маркування, обладнане підшипником ковзання для плавного обертання. Діаметр колеса становить 100 мм, загальна висота опори - 135 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 60 кг при швидкості руху до 3 км/год, статична вантажопідйомність досягає 120 кг, що робить цю опору ідеальною для використання в промислових та складських умовах з помірними навантаженнями.

100 mm
135 mm
60 kg
100 mm
135 mm
60 kg
Пропустити галерею продуктів

Відповідні товари

Варіанти
Поворотний Колісна опора 100 mm
Поворотний Колісна опора 100 mm
Agila
2470PIO100P50

Поворотний колісна опора Agila оснащена прямокутною пластиною для надійного кріплення до обладнання. Корпус виготовлено зі сталевого листа середньої товщини з поворотним механізмом на двох м'ячах перегони, що забезпечує плавне обертання на 360 градусів. Колесо має корпус з поліпропілену та протектор з литої гуми без маркування, встановлене на підшипнику ковзання діаметром 100 мм. Загальна висота конструкції становить 135 мм. Динамічна вантажопідйомність досягає 60 кг при швидкості руху до 3 км/год, статична вантажопідйомність - 120 кг. Призначена для використання в ліжках для догляду, візках для кейтерингу та системах доставки їжі, лікарнях, будинках для людей похилого віку та пансіонатах, професійних візках для прибирання, меблях та виставкових стендах для магазинів.

100 mm
135 mm
60 kg
100 mm
135 mm
60 kg
Варіанти
Фіксований Колісна опора 100 mm
Фіксований Колісна опора 100 mm
Agila
2478PIO100P50

Фіксована колісна опора Agila оснащена прямокутною пластиною для надійного кріплення до поверхні. Корпус виготовлено зі сталевого листа середньої товщини, що забезпечує високу міцність та довговічність конструкції. Колесо має корпус з поліпропілену та протектор з литої гуми без маркування, обладнане підшипником ковзання для плавного обертання. Діаметр колеса становить 100 мм, загальна висота опори - 135 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 60 кг при швидкості руху до 3 км/год, статична вантажопідйомність досягає 120 кг, що робить цю опору ідеальною для використання в промислових та складських умовах з помірними навантаженнями.

100 mm
135 mm
60 kg
100 mm
135 mm
60 kg