Поворотний Колісна опора із центральним, повним або Блокування напряму 125 mm
Agila care
Номер замовлення:
990061263
EAN:
4031582358162
Номер продукту:
2474XSP125R36-32S30 D 4xM6
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Стерильне очищення
Agila care є поворотною колісною опорою із центральним, повним або блокуванням напрямку, призначеною для використання в ліжках д...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Файли CAD
Ви можете завантажити конструкційні дані для цього продукту.
Технічні характеристики
Agila care є поворотною колісною опорою із центральним, повним або блокуванням напрямку, призначеною для використання в ліжках для доглядання, лікарнях та будинках для людей похилого віку та пансіонатах. Опора обладнана стрижнем з кулачковим отвором для смуг профілю у короткій версії, що забезпечує надійне кріплення до мобільного обладнання. Корпус виготовлений зі сталевого листа середньої товщини та оснащений двома м'ячими перегонами як поворотним підшипником, що гарантує плавне та безперебійне обертання. Колесо має діаметр 125 мм з протектором з поліуретану, виробленого методом інжекційного електричного формування, та корпусом з поліаміду з електричною струмопровідністю, що забезпечує безпеку та довговічність. Колесо обладнане прецизійним кульковим підшипником, який забезпечує гладке кочення та мінімальне тертя. Загальна висота опори становить 163 мм, що дозволяє оптимально інтегрувати її в конструкцію медичного обладнання. Опора має статичну вантажопідйомність 200 кг та динамічну вантажопідйомність 100 кг при швидкості руху 3 км/год, що забезпечує надійну роботу в умовах медичних закладів та закладів для людей похилого віку.
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
Закріплена опора
Повне блокування для одночасної фіксації колеса та поворотного корпусу
Стерильне очищення
Колеса для парової стерилізації в автоклавах, що використовуються у стерильних зонах
Зручне центральне блокування
Одночасна фіксація кількох коліс за допомогою центрального важеля
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
Сертифікована провідність
Провідна версія для захисту користувачів і електричних пристроїв від електростатичного розряду