Поворотний Колісна опора із центральним, повним або Блокування напряму 100 mm
Agila care
Номер замовлення:
990006454
EAN:
4031582301625
Номер продукту:
2474PJP100R26-28S45 D
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Стерильне очищення
Agila care - це поворотний колісна опора із центральним, повним або блокування напряму, обладнана стрижнем з кулачковий отвір дл...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Файли CAD
Ви можете завантажити конструкційні дані для цього продукту.
Технічні характеристики
Agila care - це поворотний колісна опора із центральним, повним або блокування напряму, обладнана стрижнем з кулачковий отвір для смуг профілю для надійного кріплення. Корпус виготовлено зі сталевий лист, середній та оснащено двї м'ячі перегони для забезпечення плавного обертання. Колесо має корпус з поліпропілен та протектор з термопластичний каучук, встановлене на прецизійний кульковий підшипник для оптимальної роботи. Діаметр колеса становить 100 мм, загальна висота конструкції - 138 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 100 кг при швидкості 3 км/год, статична - 200 кг. Призначена для використання в ліжка для догляду, лікарні, будинки для людей похилого віку та пансіонати.
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
Стерильне очищення
Колеса для парової стерилізації в автоклавах, що використовуються у стерильних зонах
Зручне центральне блокування
Одночасна фіксація кількох коліс за допомогою центрального важеля