Перейти до основного вмісту Перейти до пошуку Перейти до основної навігації
Ласкаво просимо на наш оновлений веб-сайт!

Технічні характеристики

Поворотний колісна опора із центральним, загальне гальмо Alpha central оснащена тарілкою з центральним блокуванням для надійної фіксації. Корпус виготовлено зі сталевого листа важкого типу та обладнано двома м'ячами перегони для забезпечення плавного обертання. Колесо має поліамідний корпус з еластичною шиною без маркування, вулканізованою, та оснащене прецизійним кульковим підшипником герметичним для довготривалої експлуатації. Діаметр колеса становить 200 мм, загальна висота конструкції - 240 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 300 кг при швидкості 4 км/год та 250 кг при швидкості 6 км/год, статична вантажопідйомність досягає 600 кг. Застосовується в автомобільній промисловості OEM, будівництві контейнерів, електронних системах, протипожежних технологіях, машинобудуванні, поштово-логістичних системах, виробничих візках, роликових клітках, шафах для інструментів, обладнанні для утилізації відходів, робочих столах та транспортному обладнанні.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Артикули
Номер товару
3476UFX200P67 OH240 brake-asm
EAN
4031582380514
Номер матеріалу S4
990064664
Core attributes
Тип
Поворотний Колісна опора із центральним , Загальне гальмо
Загальна ширина
99 mm
ОбВантажопідйомність 4 км/год
300 kg
ОбВантажопідйомність 6 км/год
250 kg
Статичний Вантажопідйомність
600 kg
Загальна висота
240 mm
Діапазон температур (максимальний)
80 °C
Діапазон температур (мінімальний)
-20 °C
Загальна вага
3,11 kg
Назва продукту
Alpha central
Стандартний
EN12532 - Транспортувальне обладнання
Електропровідність
Нержавіюча сталь
Fitting
Тип налаштування
Тарілка з центральним блокуванням
Діаметр отвору планшета
13 mm
Довжина отвору для планшета (максимальна)
77,5 mm
Ширина отвору для планшета (максимальна)
105 mm
Довжина пластини
176 mm
Ширина тарілки
112 mm
Housing
Колір
Пасивований блакитним
Вила Форма
Широка
Матеріал
Сталевий лист, важкий
Поворотний вузол
Дві м'ячі перегони
Діаметр ковпачка
96 mm
Поворотне з’єднання
287 mm
Офсет (Зсув)
55 mm
Радіус повороту
143,5 mm
Wheel
Твердість Протектор (A)
63 Прибережна А
Матеріал тіла
Поліамід
Матеріал протектору
Еластична шина, без маркування, вулканізована
Протектор
46 mm
Діаметр
200 mm
Ширина тіла
46 mm
Захист різьби
З різьбовим поручителем
Вісь
Пригвинчено гайкою
Носіння
Прецизійний кульковий підшипник Герметичний
Колір Колесо
Срібно-сірий (RAL7001)
special-features-image
Спеціальні функції