Перейти до основного вмісту Перейти до пошуку Перейти до основної навігації
Ласкаво просимо на наш оновлений веб-сайт!

Файли CAD

Технічні характеристики

Поворотна колісна опора Alpha із центральним, загальне гальмо є спеціалізованим пристроєм, призначеним для забезпечення надійної мобільності та керованості в промислових застосуваннях. Кріплення виконано у вигляді тарілки з центральним блокуванням, що забезпечує надійну фіксацію та стабільність конструкції при монтажі. Корпус виготовлений з нержавіючої сталі, важкої конструкції, що гарантує довговічність та стійкість до корозії, а також обладнаний двома м'ячими перегонами у вузлі поворотного підшипника для плавного та безперервного обертання. Колесо має діаметр 160 мм та оснащене еластичною шиною без маркування, вулканізованою для підвищеної зносостійкості, з корпусом з поліаміду, що забезпечує легкість та надійність. Підшипник колеса виконаний як прецизійний кульковий підшипник з нержавіючої сталі, що гарантує плавне обертання та довгий термін служби. Загальна висота опори становить 200 мм, що дозволяє легко інтегрувати її в різні конструкції обладнання. Опора розраховується на статичне навантаження до 600 кг та динамічне навантаження до 300 кг при швидкості руху 4 км/год, що робить її придатною для важких промислових застосувань з помірною інтенсивністю використання.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Номери статей
Номер товару
8476UFC160P67 OH200 brake-asm seal
Номер матеріалу S4
990064977
Основні атрибути
Тип
Поворотний Колісна опора із центральним , Загальне гальмо
Загальна ширина
99 mm
ОбВантажопідйомність 4 км/год
300 kg
Статичний Вантажопідйомність
600 kg
Загальна висота
200 mm
Діапазон температур (максимальний)
80 °C
Діапазон температур (мінімальний)
-20 °C
Загальна вага
1,86 kg
Назва продукту
Alpha
Стандартний
EN12532 - Транспортувальне обладнання
Електропровідність
Нержавіюча сталь
Встановлення
Тип налаштування
Тарілка з центральним блокуванням
Діаметр отвору планшета
13 mm
Довжина отвору для планшета (максимальна)
77,5 mm
Ширина отвору для планшета (максимальна)
105 mm
Довжина пластини
175 mm
Ширина тарілки
112 mm
Кронштейн
Колір
Нержавіюча сталь
Вила Форма
Широка
Матеріал корпусу
Нержавіюча сталь, важка
Поворотний вузол
Дві м'ячі перегони
Діаметр ковпачка
96 mm
Поворотне з’єднання
287 mm
Офсет (Зсув)
55 mm
Радіус повороту
143,5 mm
Колесо
Твердість Протектор (A)
64 Прибережна А
Матеріал тіла
Поліамід
Матеріал протектору
Еластична шина, без маркування, вулканізована
Протектор
46 mm
Діаметр
160 mm
Ширина тіла
46 mm
Захист різьби
З різьбовим поручителем
Вісь
Пригвинчено гайкою
Носіння
Прецизійний кульковий підшипник, Нержавіюча сталь
Колір Колесо
Срібно-сірий (RAL7001)
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
Різноманітні варіанти монтажу
Різні розміри кріплення для широкого спектра застосувань
Ресурсозберігаюча заміна деталей
Різьбові осі забезпечують легку заміну коліс
Зручне центральне блокування
Одночасна фіксація кількох коліс за допомогою центрального важеля
Безперервне використання
Поворотний підшипник із пилозахисним кільцем для безперервного руху
Малообслуговувані колеса
Захист різьблення для безперебійної роботи з мінімальним чищенням
Безслідний рух
Колеса зі зменшеним зносом і мінімальними вимогами до очищення
Тиха хода
М’які версії коліс для тихого робочого середовища
Легке керування
Поворотна головка з подвійними шарикопідшипниками
Низьковібраційне транспортування
Дуже м’які колеса з хорошими амортизувальними властивостями
Захисне ущільнення
Колеса з герметичними підшипниками для захисту від бризок води та бруду
Малотребувальні матеріали
Усі металеві компоненти виготовлені з алюмінію або нержавіючої сталі