Перейти до основного вмісту Перейти до пошуку Перейти до основної навігації
Ласкаво просимо на наш оновлений веб-сайт!

Технічні характеристики

Поворотний колісна опора Forma із центральним блокуванням (блокування напряму, вільний, замок колесо) оснащена стрижнем з кулачковий отвір для смуг профілю. Корпус виготовлено з цинк-д'є-лиття/алюміній та обладнано прецизійний кульковий підшипник для забезпечення плавного обертання. Колесо має діаметр 150 мм з корпусом з поліаміду та еластична шина, без маркування, вулканізована протектором, встановлене на прецизійний кульковий підшипник. Загальна висота конструкції становить 177 мм. Динамічна вантажопідйомність досягає 135 кг при швидкості руху 3 км/год. Призначена для використання на візках для анестезії, C-дуги, КТ-сканери, МРТ, рентген, візки для ліків, медсестринські візки та ультразвукові апарати.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Артикули
Номер товару
694GUFP150R26-28 S45 4xM8 grey
EAN
4031582476286
Core attributes
Тип
Поворотний Колісна опора із центральним блокуванням (Блокування напряму, вільний, замок Колесо)
ОбВантажопідйомність 3 км/год
135 kg
Загальна висота
177 mm
Діапазон температур (максимальний)
120 °C
Діапазон температур (мінімальний)
-18 °C
Назва продукту
Forma
Електропровідність
Нержавіюча сталь
Fitting
Тип налаштування
Стрижень з Кулачковий отвір для смуг профілю
Діаметр Болт
28 mm
Довжина Болт
97 mm
Housing
Вила Форма
Кронштейн подвійного Колесо
Матеріал
Цинк-д’є-лиття / Алюміній
Поворотний вузол
Прецизійний кульковий підшипник
Офсет (Зсув)
57 mm
Радіус повороту
137 mm
Wheel
Твердість Протектор (A)
60 Прибережна А
Матеріал тіла
Поліамід
Матеріал протектору
Еластична шина, без маркування, вулканізована
Протектор
18 mm
Діаметр
150 mm
Захист різьби
З різьбовим поручителем
Носіння
Прецизійний кульковий підшипник
special-features-image
Спеціальні функції