Поворотний Колісна опора 80 mm
Alpha
Номер замовлення:
990064390
EAN:
4031582304046
Номер продукту:
3470POR080P30-13 WH-natural
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Безперервне використання
Поворотний Колісна опора Alpha оснащена кріпленням типу отвір під болт для надійної фіксації. Корпус виготовлено зі сталевого ли...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Файли CAD
Ви можете завантажити конструкційні дані для цього продукту.
Технічні характеристики
Поворотний Колісна опора Alpha оснащена кріпленням типу отвір під болт для надійної фіксації. Корпус виготовлено зі сталевого листа важкого типу з поворотним підшипником на двох м'ячах перегони, що забезпечує плавне обертання. Колесо діаметром 80 мм має корпус з поліпропілену з протектором, ідентичним за матеріалом корпусу колеса, та роликовим підшипником для зниження тертя. Загальна висота конструкції становить 108 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 125 кг при швидкості руху 4 км/год, статична вантажопідйомність - 250 кг. Опора призначена для використання в автомобільній промисловості OEM, візках для кейтерингу та системах доставки їжі, будівництві контейнерів, електронних системах, технології чистих приміщень, протипожежних технологіях, машинобудуванні, поштово-логістичних системах, виробничих та платформних візках, роликових клітках, шафах для інструментів, транспортному обладнанні, обладнанні для утилізації відходів та робочих столах.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Артикули
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Спеціальні функції