Перейти до основного вмісту Перейти до пошуку Перейти до основної навігації
Ласкаво просимо на наш оновлений веб-сайт!

Файли CAD

Поворотний колісна опора Agila оснащена синтетичним експандером круглої форми, при замовленні необхідно вказати потрібний внутрішній діаметр трубки. Корпус виготовлено зі сталевого листа середньої товщини з поворотним механізмом на двох м'ячах перегони, що забезпечує плавне обертання. Колесо має корпус з поліпропілену з протектором з термопластичного каучуку та підшипником ковзання, діаметр колеса становить 75 мм. Загальна висота конструкції складає 103 мм. Динамічна вантажопідйомність досягає 75 кг при швидкості руху до 3 км/год, статична вантажопідйомність становить 150 кг. Призначена для використання в ліжках для догляду, візках для кейтерингу та системах доставки їжі, лікарнях, будинках для людей похилого віку та пансіонатах, професійних візках для прибирання, меблях та виставкових стендах для магазинів.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Артикули
Номер товару
2470PJO075R07-Ø31-35
EAN
4031582324792
Основні атрибути
Тип
Поворотний Колісна опора
ОбВантажопідйомність 3 км/год
75 kg
Статичний Вантажопідйомність
150 kg
Загальна висота
103 mm
Діапазон температур (максимальний)
40 °C
Діапазон температур (мінімальний)
-10 °C
Назва продукту
Agila
Стандартний
EN12530 — Катори пристроїв
Електропровідність
Нержавіюча сталь
Підгонка
Підказка
Під час замовлення вкажіть необхідний внутрішній діаметр трубки.
Тип налаштування
Синтетичний експандер, круглий
Розширювальний фітинг (максимальне)
35 mm
Розширювальний фітинг (мінімум)
31 mm
Корпус
Вила Форма
Широка
Матеріал
Сталевий лист, середній
Поворотний вузол
Дві м'ячі перегони
Поворотне з’єднання
123 mm
Офсет (Зсув)
24 mm
Радіус повороту
61,5 mm
Колесо
Твердість Протектор (A)
87 Прибережна А
Матеріал тіла
Поліпропілен
Матеріал протектору
Термопластичний каучук
Протектор
25 mm
Діаметр
75 mm
Захист різьби
Без різьби
Носіння
Підшипник ковзання
Набір ручок
Підказка
Під час замовлення вкажіть необхідний внутрішній діаметр трубки.
special-features-image
Спеціальні функції
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Аксесуари

Аксесуар
Розширювач
Kompl. Bef. R07/31-35 montiert

Аксесуар для ролика представляє собою спеціалізований компонент вагою 0,14 кг, призначений для розширення функціональності роликових систем. Виріб оснащений розширювальним механізмом з фітингом, діаметр якого може регулюватися в діапазоні від 31 мм до 35 мм, що забезпечує універсальність застосування та сумісність з різними типами роликових конструкцій і дозволяє здійснювати точне налаштування під конкретні технічні вимоги.

Аксесуар
Розширювач
Kompl. Bef. R07/24-27 montiert

Аксесуар для ролика представляє собою спеціалізований компонент вагою 0,13 кг, призначений для розширення функціональних можливостей роликових систем. Виріб оснащений розширювальним механізмом з регульованим з'єднанням, діаметр якого може варіюватися від 24 мм до 27 мм, що забезпечує універсальність застосування та сумісність з різними типами роликових конструкцій і дозволяє здійснювати точне налаштування під конкретні технічні вимоги.

Аксесуар
Розширювач
Kompl. Bef. R07/27-30 montiert

Аксесуар для ролика представляє собою спеціалізований компонент вагою 0,14 кг, призначений для розширення функціональності коліс. Виріб оснащений розширювачем з фітингом, діаметр якого може варіюватися від 27 мм до 30 мм, що забезпечує універсальність застосування та сумісність з різними типами роликових систем. Конструкція аксесуара дозволяє надійно закріплювати його на існуючих механізмах завдяки регульованому діаметру з'єднання.

Аксесуар
Розширювач
Kompl. Bef. R07/21,5-24 montiert

Аксесуар для ролика представляє собою спеціалізований компонент вагою 0,12 кг, призначений для розширення функціональних можливостей роликових систем. Виріб оснащений експандерним з'єднанням з регульованим діаметром від 21,5 мм до 24 мм, що забезпечує універсальну сумісність з широким спектром роликових механізмів та дозволяє надійне кріплення до різних типів опорних конструкцій.

Пропустити галерею продуктів

Перехресний продаж

Варіанти
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 75 mm
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 75 mm
Agila
2477PJO075R07-Ø31-35

Поворотний колісна опора із загальне гальмо Agila оснащена синтетичним експандером круглого типу, при замовленні необхідно вказати потрібний внутрішній діаметр трубки. Корпус виготовлено зі сталевого листа середньої товщини та обладнано двома м'ячами перегони для забезпечення плавного обертання. Колесо має корпус з поліпропілену з протектором з термопластичного каучуку, встановлене на підшипнику ковзання, діаметр колеса становить 75 мм. Загальна висота конструкції складає 103 мм. Динамічна вантажопідйомність досягає 60 кг при швидкості руху 3 км/год, статична вантажопідйомність становить 120 кг. Призначена для використання в ліжках для догляду, візках для кейтерингу та системах доставки їжі, лікарнях, будинках для людей похилого віку та пансіонатах, професійних візках для прибирання, меблях та виставкових стендах для магазинів.

75 mm
103 mm
Легкі умови
75 mm
103 mm
Легкі умови