Поворотний Колісна опора 75 mm
Agila
EAN:
4031582371680
Номер продукту:
2470PIP075R07-Ø21,5-24
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Різноманітні варіанти монтажу
Поворотний Колісна опора Agila оснащена синтетичним експандером круглої форми, при замовленні необхідно вказати потрібний внутрі...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Файли CAD
Ви можете завантажити конструкційні дані для цього продукту.
Технічні характеристики
Поворотний Колісна опора Agila оснащена синтетичним експандером круглої форми, при замовленні необхідно вказати потрібний внутрішній діаметр трубки. Корпус виготовлено зі сталевого листа середньої товщини та обладнано поворотним механізмом з двома м'ячами перегони для забезпечення плавного обертання. Колесо має діаметр 75 мм з корпусом з поліпропілену та протектором з литої гуми без маркування, встановлене на прецизійному кульковому підшипнику для надійної роботи. Загальна висота конструкції становить 103 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 60 кг при швидкості руху до 3 км/год, статична вантажопідйомність досягає 120 кг, що робить її придатною для використання в медичному обладнанні, системах кейтерингу, професійних візках для прибирання та торговельних меблях.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Артикули
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Набір ручок
Спеціальні функції