Поворотний Колісна опора 65 mm
Stylea
EAN:
4031582342727
Номер продукту:
5920XOI065L51-10 DOM27
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Підбір кольору
Поворотний Колісна опора Stylea оснащена глухим отвором для з'єднання B10 для надійного кріплення. Корпус виготовлено з поліамід...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Файли CAD
Ви можете завантажити конструкційні дані для цього продукту.
Технічні характеристики
Поворотний Колісна опора Stylea оснащена глухим отвором для з'єднання B10 для надійного кріплення. Корпус виготовлено з поліаміду зі стрижнем обертання для забезпечення плавного повороту. Колесо має корпус з поліаміду з електричним струмопроводом, протектор ідентичний з корпусом колеса, та підшипник ковзання із розпіркою трубкою для довговічної роботи. Діаметр колеса становить 65 мм, загальна висота конструкції 68 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 50 кг при швидкості 3 км/год, статична вантажопідйомність досягає 100 кг. Призначена для використання в прикліжкових тумбочках, меблях, медіа-меблях, офісних кріслах та офісних меблях.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Артикули
Основні атрибути
Підгонка
Корпус
Колесо
Спеціальні функції
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Візуальна інтеграція
Різні діаметри купола для ідеального переходу від колеса до застосування
Колеса з низьким зносом
Довговічні колеса з надзвичайно низьким зносом
Сертифікована провідність
Провідна версія для захисту користувачів і електричних пристроїв від електростатичного розряду
Хімічно стійкі компоненти
Нечутливе до багатьох мийних засобів і хімікатів
Оптимізована маневреність
Подвійне колесо з високою маневровістю завдяки диференційному ефекту
Зменшене очищення
Завдяки переважно гладким поверхням колеса швидко та легко очищаються