Перейти до основного вмісту Перейти до пошуку Перейти до основної навігації
Ласкаво просимо на наш оновлений веб-сайт!

Файли CAD

Технічні характеристики

Lumina — поворотна колісна опора призначена для використання в прикліжкових тумбочках, меблях, медіа-меблях та офісних меблях, оснащена глухим отвором для з'єднання B10, що забезпечує надійне кріплення до конструкцій. Корпус виготовлений з поліаміду, який гарантує високу стійкість до механічних навантажень та хімічного впливу, а поворотний механізм базується на стрижні, обертанні, що дозволяє плавне обертання опори в горизонтальній площині. Колесо діаметром 50 мм оснащене термопластичним каучуком на поверхні протектора та поліпропіленовим корпусом, що забезпечує оптимальне зчеплення з різними типами підлог та довговічність при експлуатації. Підшипник ковзання із розпіркою трубкою забезпечує плавне обертання колеса та мінімізує тертя під час руху. Загальна висота опори становить 71,5 мм, що дозволяє легко інтегрувати її в конструкції меблів різних розмірів. Статична вантажопідйомність опори досягає 80 кг, що дозволяє надійно підтримувати важкі конструкції, тоді як динамічна вантажопідйомність становить 40 кг при швидкості руху 3 км/год, забезпечуючи безпечну експлуатацію під час переміщення меблів.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Номери статей
Номер товару
5520PJI050L51-10 plane/~9006/9011
EAN
4031582335545
Номер матеріалу S4
990078991
Основні атрибути
Тип обличчя
Літак
Тип
Поворотний Колісна опора
Загальна ширина
55 mm
ОбВантажопідйомність 3 км/год
40 kg
Статичний Вантажопідйомність
80 kg
Загальна висота
71,5 mm
Діапазон температур (максимальний)
60 °C
Діапазон температур (мінімальний)
-20 °C
Загальна вага
0,1 kg
Назва продукту
Lumina
Стандартний
EN12528 — Меблеві колісні опори
Електропровідність
Нержавіюча сталь
Встановлення
Тип налаштування
Глухий отвір для з’єднання B10
Діаметр Болт отвору Діаметр отвору
10 mm
Кронштейн
Колір
Білий алюміній (подібний до RAL9006)
Вила Форма
Корпус подвійного КолесоКронштейнкуполом
Матеріал корпусу
Поліамід
Поворотний вузол
Стрижень, обертання
Діаметр ковпачка
23 mm
Поворотне з’єднання
133 mm
Офсет (Зсув)
20 mm
Радіус повороту
66,5 mm
Колесо
Твердість Протектор (A)
90 Прибережна А
Матеріал тіла
Поліпропілен
Матеріал протектору
Термопластичний каучук
Діаметр отвору Вісь
0 mm
Довжина хаба
0 mm
Протектор
10 mm
Діаметр
50 mm
Ширина тіла
10 mm
Захист різьби
Без різьби
Колір Протектор
Графітовий чорний (RAL9011)
Вісь
Згинання
Носіння
Підшипник ковзання із Розпірка трубкою
Колір Колесо
Білий алюміній (подібний до RAL9006)

Нагорода Red Dot Дизайн Award

Нагорода Red Dot Дизайн Award

special-features-image
Спеціальні функції
Небезпечні матеріали відсутні
Відповідає директивам RoHS та REACH. Не містить поліциклічних ароматичних вуглеводнів чи хрому (VI)
Перевірена якість
Протестовано у власній лабораторії на відповідність європейським стандартам
Різноманітні варіанти монтажу
Різні розміри кріплення для широкого спектра застосувань
Підбір кольору
Кольори можна адаптувати до дизайну продукту
Нагороджений дизайн
Нагороджено престижними преміями міжнародних журі
Фарбована поверхня
Золоте, хромоване або глянцеве покриття
Візуальна інтеграція
Різні діаметри купола для ідеального переходу від колеса до застосування
Міцне покриття
Кришка з литого під тиском цинку або синтетичного матеріалу
Безслідний рух
Колеса зі зменшеним зносом і мінімальними вимогами до очищення
Хімічно стійкі компоненти
Нечутливе до багатьох мийних засобів і хімікатів
Оптимізована маневреність
Подвійне колесо з високою маневровістю завдяки диференційному ефекту
Зменшене очищення
Завдяки переважно гладким поверхням колеса швидко та легко очищаються
Яскраві та кольорові поверхні
Ведмідь, корова, кіт і літак. Можливі будь-які комбінації