Перейти до основного вмісту Перейти до пошуку Перейти до основної навігації
Ласкаво просимо на наш оновлений веб-сайт!

Технічні характеристики

Поворотний Колісна опора Agila оснащена квадратним планшетом для надійного кріплення до обладнання. Корпус виготовлено зі сталевого листа середньої товщини та обладнано поворотним механізмом на двох м'ячах перегони, що забезпечує плавне обертання на 360 градусів. Колесо має корпус з поліпропілену та протектор з термопластичного каучуку, який забезпечує тихий хід та захист підлогових покриттів, а також оснащене підшипником ковзання для довготривалої експлуатації. Діаметр колеса становить 50 мм, загальна висота опори - 69 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 40 кг при швидкості руху до 3 км/год, статична вантажопідйомність - 80 кг. Призначена для використання в лікарнях, будинках для людей похилого віку, на візках для кейтерингу, професійному прибиральному обладнанні та торговельних меблях.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Артикули
Номер товару
2470PJO050P40
EAN
4031582415025
Номер матеріалу S4
990032138
Core attributes
Тип
Поворотний Колісна опора
Загальна ширина
43 mm
ОбВантажопідйомність 3 км/год
40 kg
Статичний Вантажопідйомність
80 kg
Загальна висота
69 mm
Діапазон температур (максимальний)
60 °C
Діапазон температур (мінімальний)
-20 °C
Загальна вага
0,18 kg
Назва продукту
Agila
Стандартний
EN12530 — Катори пристроїв
Електропровідність
Нержавіюча сталь
Fitting
Тип налаштування
Квадратний планшет
Діаметр отвору планшета
6,3 mm
Довжина отвору для планшета (максимальна)
48 mm
Довжина отвору для планшета (мінімальна)
38 mm
Ширина отвору для планшета (максимальна)
48 mm
Ширина отвору для планшета (мінімальна)
38 mm
Довжина пластини
60 mm
Ширина тарілки
60 mm
Довжина Стрижень
15 mm
Housing
Колір
Пасивований блакитним
Вила Форма
Широка
Матеріал
Сталевий лист, середній
Поворотний вузол
Дві м'ячі перегони
Діаметр ковпачка
41 mm
Поворотне з’єднання
98 mm
Офсет (Зсув)
24 mm
Радіус повороту
49 mm
Діаметр різьби
0 mm
Wheel
Твердість Протектор (A)
87 Прибережна А
Матеріал тіла
Поліпропілен
Матеріал протектору
Термопластичний каучук
Протектор
19 mm
Діаметр
50 mm
Ширина тіла
19 mm
Захист різьби
Без різьби
Носіння
Підшипник ковзання
Колір Колесо
Срібно-сірий (RAL7001)
special-features-image
Спеціальні функції