Поворотний Колісна опора 50 mm
Agila
Номер замовлення:
900000410
EAN:
4031582341089
Номер продукту:
2470DYK050B10-11x31
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Різноманітні варіанти монтажу
Поворотна колісна опора Agila оснащена стрижнем з кільцем для утримання, з кільцем, що забезпечує надійне кріплення та стабільну...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Файли CAD
Ви можете завантажити конструкційні дані для цього продукту.
Технічні характеристики
Поворотна колісна опора Agila оснащена стрижнем з кільцем для утримання, з кільцем, що забезпечує надійне кріплення та стабільну роботу в різних умовах експлуатації. Корпус виготовлений зі сталевого листа середньої товщини, що гарантує достатню міцність та довговічність конструкції, а також обладнаний двома м'ячими перегонами для забезпечення плавного повороту. Колесо діаметром 50 мм виконане з литої гуми чорного кольору з електричною провідністю, що забезпечує безпеку при роботі з електрообладнанням, та обладнане конічним кульковим підшипником для мінімізації тертя та забезпечення довготривалої роботи. Загальна висота опори становить 72 мм, що дозволяє легко інтегрувати її в різні конструкції мебелі та обладнання. Опора розраховується на статичне навантаження до 80 кг та динамічне навантаження до 40 кг при швидкості руху 3 км/год, що робить її придатною для використання в ліжках для доглядання, візках для кейтерингу та систем доставки їжі, лікарнях, будинках для людей похилого віку та пансіонатах, професійних візках для прибирання, а також меблях та виставкових стендах для магазинів.
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
Ресурсозберігаюча заміна деталей
Різьбові осі забезпечують легку заміну коліс
Малообслуговувані колеса
Захист різьблення для безперебійної роботи з мінімальним чищенням
Легке керування
Поворотна головка з подвійними шарикопідшипниками
Швидке збирання
Швидший процес складання завдяки з’єднанням plug-in
Сертифікована провідність
Провідна версія для захисту користувачів і електричних пристроїв від електростатичного розряду