Перейти до основного вмісту Перейти до пошуку Перейти до основної навігації
Ласкаво просимо на наш оновлений веб-сайт!
Поворотний Колісна опора Lumina оснащена глухим отвором для з'єднання B10 для надійного кріплення до обладнання. Корпус виготовлено з поліаміду з стрижнем обертання для забезпечення плавного повороту конструкції. Колесо має корпус з поліпропілену з протектором, що має ідентичність з корпусом колеса, та обладнане підшипником ковзання із розпіркою трубкою для довготривалої експлуатації. Діаметр колеса становить 42 мм при загальній висоті конструкції 49 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 30 кг при швидкості руху 3 км/год, статична вантажопідйомність досягає 60 кг. Призначена для використання в приліжкових тумбочках, меблях, медіа-меблях, офісних кріслах та офісних меблях.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Артикули
Номер товару
5520POI042L51-8
EAN
4031582338645
Основні атрибути
Тип
Поворотний Колісна опора
Загальна ширина
37 mm
ОбВантажопідйомність 3 км/год
30 kg
Статичний Вантажопідйомність
60 kg
Загальна висота
49 mm
Діапазон температур (максимальний)
40 °C
Діапазон температур (мінімальний)
-10 °C
Назва продукту
Lumina
Стандартний
EN12528 — Меблеві колісні опори
Електропровідність
Нержавіюча сталь
Підгонка
Тип налаштування
Глухий отвір для з’єднання B10
Діаметр Болт отвору Діаметр отвору
8 mm
Корпус
Вила Форма
Корпус подвійного КолесоКронштейнкуполом
Матеріал
Поліамід
Поворотний вузол
Стрижень, обертання
Поворотне з’єднання
78 mm
Радіус повороту
39 mm
Колесо
Твердість Протектор (D)
65 Прибережна D
Матеріал тіла
Поліпропілен
Матеріал протектору
Ідентичність з корпусом Колесо
Протектор
6 mm
Діаметр
42 mm
Захист різьби
Без різьби
Вісь
Згинання
Носіння
Підшипник ковзання із Розпірка трубкою
special-features-image
Спеціальні функції
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Візуальна інтеграція
Різні діаметри купола для ідеального переходу від колеса до застосування
Міцне покриття
Кришка з литого під тиском цинку або синтетичного матеріалу
Колеса з низьким зносом
Довговічні колеса з надзвичайно низьким зносом
Хімічно стійкі компоненти
Нечутливе до багатьох мийних засобів і хімікатів
Оптимізована маневреність
Подвійне колесо з високою маневровістю завдяки диференційному ефекту
Зменшене очищення
Завдяки переважно гладким поверхням колеса швидко та легко очищаються
Пропустити галерею продуктів

Аксесуари

Аксесуар
Монтажна пластина
P10-40x17 / 8

Аксесуар типу "Стрижень з U-подібним планшетом" призначений для кріплення коліс до обладнання та має загальну висоту 8 мм при вазі 0,04 кг. Планшет має розміри 40×17 мм, що забезпечує надійне з'єднання з основою. Динамічна вантажопідйомність становить 40 кг при швидкості руху до 3 км/год, а статична вантажопідйомність досягає 80 кг, що робить цей аксесуар придатним для використання в різноманітних промислових застосуваннях.

Легкі умови
8 mm
Легкі умови
8 mm
Аксесуар
Монтажна пластина
P11-40x17 / 8

Аксесуар представляє собою стрижень з пластиною L-подібної форми, призначений для використання з роликами. Загальна висота виробу становить 8 мм. Пластина має розміри 40 мм у довжину та 17 мм у ширину. Динамічна вантажопідйомність складає 40 кг при швидкості руху до 3 км/год, статична вантажопідйомність досягає 80 кг, що забезпечує надійну роботу в різних умовах експлуатації.

Легкі умови
8 mm
Легкі умови
8 mm
Аксесуар
Монтажна пластина
P11-40x25 / 8

Аксесуар представляє собою стрижень з пластиною L-подібної форми, призначений для використання з роликами. Загальна висота виробу становить 8 мм. Пластина має розміри 40 мм у довжину та 25 мм у ширину. Динамічна вантажопідйомність складає 40 кг при швидкості руху до 3 км/год, статична вантажопідйомність досягає 80 кг, що забезпечує надійну роботу в різних умовах експлуатації.

Легкі умови
8 mm
Легкі умови
8 mm
Аксесуар
Монтажна пластина
P11-40x27 / 8

Аксесуар представляє собою стрижень з пластиною L-подібної форми, призначений для використання з роликами. Загальна висота виробу становить 8 мм. Пластина має розміри 40 мм у довжину та 27 мм у ширину. Динамічна вантажопідйомність складає 40 кг при швидкості руху до 3 км/год, статична вантажопідйомність досягає 80 кг, що забезпечує надійну роботу в різних умовах експлуатації.

Легкі умови
8 mm
Легкі умови
8 mm
Аксесуар
Шток
S70-10x10 / 8

Аксесуар типу стрижень з різьбою з шестигранник, верхня призначений для використання з роликами та являє собою високоякісний кріпильний елемент з загальною висотою 6 мм та вагою 0,02 кг. Цей технічний компонент забезпечує надійне з'єднання та характеризується динамічною вантажопідйомністю 40 кг при швидкості руху до 3 км/год, а також статичною вантажопідйомністю 80 кг, що робить його ідеальним рішенням для промислового застосування.

Легкі умови
6 mm
Легкі умови
6 mm
Аксесуар
Шток
R10-8x28 / 8

Аксесуар типу стрижень з різьбою призначений для використання з роликами та являє собою спеціалізований кріпильний елемент з загальною висотою 3,5 мм та масою 0,02 кг. Цей технічний компонент забезпечує динамічну вантажопідйомність до 40 кг при швидкості переміщення 3 км/год та статичну вантажопідйомність 80 кг, що робить його придатним для застосування в різноманітних промислових та побутових умовах експлуатації.

Легкі умови
3.5 mm
Легкі умови
3.5 mm