Перейти до основного вмісту Перейти до пошуку Перейти до основної навігації
Ласкаво просимо на наш оновлений веб-сайт!

Технічні характеристики

Поворотний Колісна опора Omikron flex оснащена прямокутною пластиною для кріплення та корпусом з литого чавуну або циліндра важкого типу з м'ячим роликовим підшипником з глибокою крупою для забезпечення плавного обертання. Колесо має чавунний корпус з відлитим Ultratech поліуретановим протектором та прецизійним кульковим підшипником, діаметр колеса становить 200 мм. Загальна висота конструкції складає 272 мм. Динамічна вантажопідйомність становить 900 кг при швидкості 4 км/год або 600 кг при швидкості 6 км/год, статична вантажопідйомність досягає 1800 кг. Призначена для використання в авіаційно-космічній промисловості, аеропортовому обладнанні та важких AGV-системах.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Артикули
Номер товару
9850FCP200P63 Sh92A TFR
EAN
4031582485387
Core attributes
Тип
Поворотний Колісна опора
ОбВантажопідйомність 4 км/год
900 kg
ОбВантажопідйомність 6 км/год
600 kg
Статичний Вантажопідйомність
1800 kg
Загальна висота
272 mm
Діапазон температур (максимальний)
60 °C
Діапазон температур (мінімальний)
-20 °C
Загальна вага
11 kg
Назва продукту
Omikron flex
Стандартний
EN12533 — Колісні опори для великих навантажень
Електропровідність
Нержавіюча сталь
Fitting
Тип налаштування
Прямокутна пластина
Діаметр Болт отвору Діаметр отвору
105 mm
Діаметр отвору планшета
13 mm
Довжина отвору для планшета (максимальна)
105 mm
Ширина отвору для планшета (максимальна)
80 mm
Довжина пластини
140 mm
Ширина тарілки
110 mm
Housing
Вила Форма
Спеціальна функція
Матеріал
Литий чавун або циліндр, важкий
Поворотний вузол
М'ячий Роликовий підшипник з глибокою крупою
Поворотне з’єднання
400 mm
Офсет (Зсув)
100 mm
Радіус повороту
200 mm
Wheel
Твердість Протектор (A)
92 Прибережна А
Матеріал тіла
Чавун
Матеріал протектору
Ultratech поліуретановий, Відлитий
Протектор
50 mm
Діаметр
200 mm
Захист різьби
З різьбовим поручителем
Вісь
Пригвинчено гайкою
Носіння
Прецизійний кульковий підшипник
special-features-image
Спеціальні функції