Поворотний Колісна опора 160 mm
Alpha
Номер замовлення:
990030724
EAN:
4031582304473
Номер продукту:
3470UFR160P63
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Безперервне використання
Поворотний Колісна опора Alpha оснащена прямокутною пластиною для кріплення та корпусом зі сталевого листа важкого типу з поворо...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Файли CAD
Ви можете завантажити конструкційні дані для цього продукту.
Технічні характеристики
Поворотний Колісна опора Alpha оснащена прямокутною пластиною для кріплення та корпусом зі сталевого листа важкого типу з поворотним механізмом на двох м'ячах перегони. Колесо діаметром 160 мм має корпус з поліаміду та еластичну шину без маркування вулканізовану, встановлену на роликовому підшипнику. Загальна висота конструкції становить 200 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 300 кг при швидкості до 4 км/год, статична вантажопідйомність - 600 кг. Застосовується в автомобільній промисловості OEM, візках для кейтерингу та системах доставки їжі, будівництві контейнерів, електронних системах і технологіях чистих приміщень, протипожежних технологіях, машинобудуванні, поштово-логістичних системах, виробничих і платформних візках, роликових клітках, шафах для інструментів, транспортному обладнанні, обладнанні для утилізації відходів та робочих столах.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Артикули
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Спеціальні функції