Перейти до основного вмісту Перейти до пошуку Перейти до основної навігації
Ласкаво просимо на наш оновлений веб-сайт!

Технічні характеристики

Поворотний Колісна опора Levina stainless оснащена отвором під болт для надійного кріплення. Корпус виготовлено з поліаміду з поворотним підшипником типу дві перегони з м'ячем, підсилений або нержавіюча сталь, що забезпечує довговічність конструкції. Колесо має корпус з поліаміду та протектор з інжекційного поліуретану, обладнане прецизійним кульковим підшипником з нержавіючої сталі, діаметр колеса становить 150 мм. Загальна висота опори складає 190 мм. Динамічна вантажопідйомність досягає 100 кг при швидкості руху 3 км/год, статична вантажопідйомність - 200 кг. Призначена для використання у медичному обладнанні, включаючи візки для анестезії, C-дуги, КТ-сканери, МРТ, рентген, візки для кейтерингу та системи доставки їжі, комп'ютери на колесах, візки для діалізу, лікарні, візки для ліків, будинки для людей похилого віку та пансіонати, медсестринські візки, ультразвукові апарати, вентилятори, професійні візки для прибирання.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Номери статей
Номер товару
5380UAC150P30-13
EAN
4031582364101
Основні атрибути
Тип
Поворотний Колісна опора
ОбВантажопідйомність 3 км/год
100 kg
Статичний Вантажопідйомність
200 kg
Загальна висота
190 mm
Діапазон температур (максимальний)
40 °C
Діапазон температур (мінімальний)
-10 °C
Назва продукту
Levina stainless
Стандартний
EN12530 — Катори пристроїв
Електропровідність
Нержавіюча сталь
Встановлення
Тип налаштування
Отвір під болт
Діаметр Болт отвору Діаметр отвору
13 mm
Кронштейн
Вила Форма
Тонка
Матеріал корпусу
Поліамід
Поворотний вузол
Дві перегони з м’ячем, Підсилений або Нержавіюча сталь
Поворотне з’єднання
226 mm
Офсет (Зсув)
38 mm
Радіус повороту
113 mm
Колесо
Твердість Протектор (A)
92 Прибережна А
Твердість Протектор (D)
40 Прибережна D
Матеріал тіла
Поліамід
Матеріал протектору
Поліуретан, Інжекційний
Протектор
32 mm
Діаметр
150 mm
Захист різьби
З різьбовим поручителем
Носіння
Прецизійний кульковий підшипник, Нержавіюча сталь

Універсальна нагорода за Дизайн

Універсальна нагорода за Дизайн

Deutscher Конструктор Club

Deutscher Конструктор Club

special-features-image
Спеціальні функції
Небезпечні матеріали відсутні
Відповідає директивам RoHS та REACH. Не містить поліциклічних ароматичних вуглеводнів чи хрому (VI)
Перевірена якість
Протестовано у власній лабораторії на відповідність європейським стандартам
Різноманітні варіанти монтажу
Різні розміри кріплення для широкого спектра застосувань
Підбір кольору
Кольори можна адаптувати до дизайну продукту
Нагороджений дизайн
Нагороджено престижними преміями міжнародних журі
Надійне сканування
Антимагнітне виконання для сканерів безпеки та МРТ
Малообслуговувані колеса
Захист різьблення для безперебійної роботи з мінімальним чищенням
Безслідний рух
Колеса зі зменшеним зносом і мінімальними вимогами до очищення
Легке керування
Поворотна головка з подвійними шарикопідшипниками
Ергономічне використання
Колеса з оптимізованим опором коченню для зменшення навантаження на користувача
Постійна можливість миття
Усі металеві компоненти виготовлені з нержавіючої сталі
Малотребувальні матеріали
Усі металеві компоненти виготовлені з алюмінію або нержавіючої сталі
Пропустити галерею продуктів

Відповідні товари

Варіанти
Поворотний Колісна опора з Блокування напряму 150 mm
Поворотний Колісна опора з Блокування напряму 150 mm
Levina stainless
5381UAC150P30-13

Поворотний Колісна опора з Блокування напряму Levina stainless оснащена кріпленням типу отвір під болт для надійної фіксації. Корпус виготовлено з поліаміду з поворотним підшипником, що складається з двох перегонів з м'ячем, підсилений або нержавіюча сталь, забезпечуючи довговічність конструкції. Колесо має корпус з поліаміду та протектор з інжекційного поліуретану, обладнане прецизійним кульковим підшипником з нержавіючої сталі діаметром 150 мм. Загальна висота опори становить 190 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 100 кг при швидкості 3 км/год, статична вантажопідйомність - 200 кг. Призначена для використання у медичному обладнанні, включаючи візки для анестезії, C-дуги, КТ-сканери, МРТ, рентген, системи кейтерингу, комп'ютери на колесах та професійні візки для прибирання.

150 mm
190 mm
100 kg
150 mm
190 mm
100 kg
Варіанти
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 150 mm
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 150 mm
Levina stainless
5387UAC150P30-13

Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо Levina stainless оснащена отвором під болт для надійного кріплення. Корпус виготовлено з поліаміду з поворотним підшипником, що складається з двох перегонів з м'ячем, підсилений або нержавіюча сталь, забезпечуючи довговічність та плавність обертання. Колесо діаметром 150 мм має корпус з поліаміду та протектор з інжекційного поліуретану, обладнане прецизійним кульковим підшипником з нержавіючої сталі для мінімального тертя. Загальна висота конструкції становить 190 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 100 кг при швидкості до 3 км/год, статична вантажопідйомність - 200 кг. Призначена для використання в медичних установах на візках для анестезії, C-дугах, КТ-сканерах, МРТ, рентген-обладнанні, системах кейтерингу, комп'ютерах на колесах, діалізних та медсестринських візках, ультразвукових апаратах, вентиляторах і професійних візках для прибирання.

150 mm
190 mm
100 kg
150 mm
190 mm
100 kg