Перейти до основного вмісту Перейти до пошуку Перейти до основної навігації
Ласкаво просимо на наш оновлений веб-сайт!

Файли CAD

Поворотний колісна опора Agila оснащена прямокутною пластиною для надійного кріплення до обладнання. Корпус виготовлено зі сталевого листа середньої товщини з поворотним механізмом на двох м'ячах перегони, що забезпечує плавне обертання на 360 градусів. Колесо має діаметр 150 мм з корпусом з поліаміду електричний струмопровід та протектором з поліуретану інжекційний електричний, встановлене на прецизійному кульковому підшипнику для мінімального опору кочення. Загальна висота конструкції становить 185 мм. Динамічна вантажопідйомність досягає 100 кг при швидкості руху до 3 км/год, статична вантажопідйомність - 200 кг. Призначена для використання в лікарнях, будинках для людей похилого віку, на візках для кейтерингу, професійному прибиральному обладнанні та торговельних меблях.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Артикули
Номер товару
2470XSP150P50
EAN
4031582341874
Основні атрибути
Тип
Поворотний Колісна опора
ОбВантажопідйомність 3 км/год
100 kg
Статичний Вантажопідйомність
200 kg
Загальна висота
185 mm
Діапазон температур (максимальний)
80 °C
Діапазон температур (мінімальний)
-40 °C
Загальна вага
0,92 kg
Назва продукту
Agila
Стандартний
EN12530 — Катори пристроїв
Електропровідність
Нержавіюча сталь
Підгонка
Тип налаштування
Прямокутна пластина
Діаметр отвору планшета
8,5 mm
Довжина отвору для планшета (максимальна)
61,5 mm
Довжина отвору для планшета (мінімальна)
56 mm
Ширина отвору для планшета (максимальна)
51,5 mm
Ширина отвору для планшета (мінімальна)
46,5 mm
Довжина пластини
77 mm
Ширина тарілки
67 mm
Корпус
Вила Форма
Широка
Матеріал
Сталевий лист, середній
Поворотний вузол
Дві м'ячі перегони
Поворотне з’єднання
240 mm
Офсет (Зсув)
45 mm
Радіус повороту
120 mm
Колесо
Твердість Протектор (D)
40 Прибережна D
Матеріал тіла
Поліамід , електричний струмопровід
Матеріал протектору
Поліуретан, Інжекційний електричний
Протектор
32 mm
Діаметр
150 mm
Захист різьби
З різьбовим поручителем
Носіння
Прецизійний кульковий підшипник
special-features-image
Спеціальні функції
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Ергономічне використання
Колеса з оптимізованим опором коченню для зменшення навантаження на користувача
Сертифікована провідність
Провідна версія для захисту користувачів і електричних пристроїв від електростатичного розряду
Пропустити галерею продуктів

Перехресний продаж

Варіанти
Фіксований Колісна опора 150 mm
Фіксований Колісна опора 150 mm
Agila
2478XSP150P50

Фіксована колісна опора Agila оснащена прямокутною пластиною для надійного кріплення до поверхні. Корпус виготовлено зі сталевого листа середньої товщини, що забезпечує високу міцність та довговічність конструкції. Колесо має діаметр 150 мм з корпусом з поліаміду з електричною провідністю та протектором з інжекційного електричного поліуретану, що гарантує відмінне зчеплення та антистатичні властивості. Колесо обертається на прецизійному кульковому підшипнику для плавного руху. Загальна висота опори становить 185 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 100 кг при швидкості руху до 3 км/год, статична вантажопідйомність досягає 200 кг, що робить цю опору ідеальною для промислового застосування.

150 mm
Легкі умови
185 mm
150 mm
Легкі умови
185 mm