Перейти до основного вмісту Перейти до пошуку Перейти до основної навігації
Ласкаво просимо на наш оновлений веб-сайт!

Файли CAD

Технічні характеристики

Поворотний Колісна опора Agila оснащена кріпленням типу отвір під болт, що дозволяє встановлювати кастори за допомогою стандартних гвинтів будь-якої довжини. Корпус виготовлено зі сталевого листа середньої товщини та обладнано поворотним механізмом на двох м'ячах перегони для забезпечення плавного обертання. Колесо має діаметр 150 мм з корпусом з поліпропілену та протектором з термопластичного каучуку, встановлене на прецизійному кульковому підшипнику. Загальна висота конструкції становить 185 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 100 кг при швидкості руху до 3 км/год, статична вантажопідйомність - 200 кг. Призначена для використання в ліжках для догляду, візках для кейтерингу та системах доставки їжі, лікарнях, будинках для людей похилого віку та пансіонатах, професійних візках для прибирання, меблях та виставкових стендах для магазинів.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Артикули
Номер товару
2470PJP150P30-11
EAN
4031582010749
Номер матеріалу S4
990006134
Core attributes
Тип
Поворотний Колісна опора
Загальна ширина
60 mm
ОбВантажопідйомність 3 км/год
100 kg
Статичний Вантажопідйомність
200 kg
Загальна висота
185 mm
Діапазон температур (максимальний)
60 °C
Діапазон температур (мінімальний)
-20 °C
Загальна вага
0,84 kg
Назва продукту
Agila
Стандартний
EN12530 — Катори пристроїв
Електропровідність
Нержавіюча сталь
Fitting
Підказка
Кастори можна встановлювати за допомогою стандартних гвинтів будь-якої довжини.
Тип налаштування
Отвір під болт
Діаметр Болт отвору Діаметр отвору
11 mm
Housing
Колір
Пасивований блакитним
Вила Форма
Широка
Матеріал
Сталевий лист, середній
Поворотний вузол
Дві м'ячі перегони
Діаметр ковпачка
60 mm
Поворотне з’єднання
240 mm
Офсет (Зсув)
45 mm
Радіус повороту
120 mm
Wheel
Твердість Протектор (A)
87 Прибережна А
Матеріал тіла
Поліпропілен
Матеріал протектору
Термопластичний каучук
Протектор
32 mm
Діаметр
150 mm
Ширина тіла
32 mm
Захист різьби
З різьбовим поручителем
Носіння
Прецизійний кульковий підшипник
Колір Колесо
Срібно-сірий (RAL7001)
Набір ручок
Підказка
Кастори можна встановлювати за допомогою стандартних гвинтів будь-якої довжини.
special-features-image
Спеціальні функції
Пропустити галерею продуктів

Відповідні товари

Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 150 mm
Agila
2477PJP150P30-11

Поворотний колісна опора із загальне гальмо Agila призначена для професійного використання з кріпленням через отвір під болт, що дозволяє встановлювати кастори за допомогою стандартних гвинтів будь-якої довжини. Корпус виготовлено зі сталевого листа середньої товщини та оснащено поворотним механізмом на двох м'ячах перегони для плавного обертання. Колесо діаметром 150 мм має корпус з поліпропілену та протектор з термопластичного каучуку, обладнане прецизійним кульковим підшипником для надійної роботи. Загальна висота конструкції становить 185 мм. Динамічна вантажопідйомність досягає 100 кг при швидкості до 3 км/год, статична вантажопідйомність - 200 кг. Застосовується для ліжка догляду, візків кейтерингу та доставки їжі, лікарень, будинків для людей похилого віку, професійних візків прибирання, меблів та виставкових стендів.

150 mm
185 mm
100 kg
150 mm
185 mm
100 kg
Пропустити галерею продуктів

Відповідні товари

Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 150 mm
Agila
2477PJP150P30-11

Поворотний колісна опора із загальне гальмо Agila призначена для професійного використання з кріпленням через отвір під болт, що дозволяє встановлювати кастори за допомогою стандартних гвинтів будь-якої довжини. Корпус виготовлено зі сталевого листа середньої товщини та оснащено поворотним механізмом на двох м'ячах перегони для плавного обертання. Колесо діаметром 150 мм має корпус з поліпропілену та протектор з термопластичного каучуку, обладнане прецизійним кульковим підшипником для надійної роботи. Загальна висота конструкції становить 185 мм. Динамічна вантажопідйомність досягає 100 кг при швидкості до 3 км/год, статична вантажопідйомність - 200 кг. Застосовується для ліжка догляду, візків кейтерингу та доставки їжі, лікарень, будинків для людей похилого віку, професійних візків прибирання, меблів та виставкових стендів.

150 mm
185 mm
100 kg
150 mm
185 mm
100 kg