Поворотний Колісна опора 150 mm
Agila
Номер замовлення:
990027743
EAN:
4031582300840
Номер продукту:
2470PJO150P30-11
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Різноманітні варіанти монтажу
Поворотний колісна опора Agila оснащена кріпленням типу отвір під болт, що дозволяє встановлювати кастори за допомогою стандартн...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Файли CAD
Ви можете завантажити конструкційні дані для цього продукту.
Технічні характеристики
Поворотний колісна опора Agila оснащена кріпленням типу отвір під болт, що дозволяє встановлювати кастори за допомогою стандартних гвинтів будь-якої довжини. Корпус виготовлено зі сталевого листа середньої товщини та обладнано поворотним механізмом на двох м'ячах перегони для забезпечення плавного обертання. Колесо має діаметр 150 мм з корпусом з поліпропілену та протектором з термопластичного каучуку, встановлене на підшипнику ковзання. Загальна висота конструкції становить 185 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 100 кг при швидкості руху до 3 км/год, статична вантажопідйомність досягає 200 кг. Призначена для використання в ліжках для догляду, візках для кейтерингу та системах доставки їжі, лікарнях, будинках для людей похилого віку та пансіонатах, професійних візках для прибирання, меблях та виставкових стендах для магазинів.