Поворотний Колісна опора 125 mm
Agila stainless
EAN:
4031582350418
Номер продукту:
7470XSC125P30-13
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Різноманітні варіанти монтажу
Поворотний колісна опора Agila stainless оснащена кріпленням типу отвір під болт, що дозволяє встановлювати кастори за допомогою...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Файли CAD
Ви можете завантажити конструкційні дані для цього продукту.
Технічні характеристики
Поворотний колісна опора Agila stainless оснащена кріпленням типу отвір під болт, що дозволяє встановлювати кастори за допомогою стандартних гвинтів будь-якої довжини. Корпус виготовлено з нержавіючої сталі середнього класу та обладнано поворотним механізмом з двома м'ячами перегони для забезпечення плавного обертання. Колесо має діаметр 125 мм з корпусом з поліаміду електричний струмопровід та протектором з поліуретану інжекційний електричний, встановлене на прецизійному кульковому підшипнику з нержавіючої сталі. Загальна висота конструкції становить 160 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 100 кг при швидкості 3 км/год, статична - 200 кг. Призначена для візків кейтерингу та систем доставки їжі, а також професійних візків для прибирання.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Артикули
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Набір ручок
Спеціальні функції