Перейти до основного вмісту Перейти до пошуку Перейти до основної навігації
Ласкаво просимо на наш оновлений веб-сайт!

Технічні характеристики

Поворотний Колісна опора Galea stainless оснащена кріпленням типу отвір під болт для надійної фіксації. Корпус виготовлено з поліаміду з поворотним підшипником, що складається з двох перегонів з м'ячем, підсилений або з нержавіючої сталі для забезпечення довговічності. Колесо має корпус з поліпропілену та протектор з термопластичного каучуку, обладнане прецизійним кульковим підшипником з нержавіючої сталі. Діаметр колеса становить 125 мм, загальна висота конструкції - 162 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 100 кг при швидкості руху 3 км/год, статична вантажопідйомність - 200 кг. Призначена для використання у візках для кейтерингу та системах доставки їжі, а також стільцях для душу.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Артикули
Номер товару
5080PJC125P30-12
EAN
4031582395723
Core attributes
Тип
Поворотний Колісна опора
Загальна ширина
66 mm
ОбВантажопідйомність 3 км/год
100 kg
Статичний Вантажопідйомність
200 kg
Загальна висота
162 mm
Діапазон температур (максимальний)
60 °C
Діапазон температур (мінімальний)
-20 °C
Загальна вага
0,52 kg
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
12 mm
Housing
Вила Форма
Закрито
Матеріал
Поліамід
Поворотний вузол
Дві перегони з м’ячем, Підсилений або Нержавіюча сталь
Діаметр ковпачка
59 mm
Поворотне з’єднання
205 mm
Офсет (Зсув)
40 mm
Радіус повороту
102,5 mm
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
Прецизійний кульковий підшипник, Нержавіюча сталь
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
Поворотний Колісна опора з Блокування напряму 125 mm
Поворотний Колісна опора з Блокування напряму 125 mm
Galea stainless
5081PJC125P30-12

Galea stainless є поворотний колісна опора з блокування напряму, призначена для професійного використання з отвір під болт для надійного кріплення. Корпус виготовлено з поліаміду та оснащено поворотним механізмом з дві перегони з м'ячем, підсилений або нержавіюча сталь для забезпечення довговічності. Колесо має корпус з поліпропілену та протектор з термопластичний каучук, обладнане прецизійний кульковий підшипник, нержавіюча сталь для плавного обертання. Діаметр колеса становить 125 мм, загальна висота конструкції - 162 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 100 кг при швидкості до 3 км/год, статична вантажопідйомність - 200 кг. Ідеально підходить для візки для кейтерингу та системи доставки їжі, а також стільці для душу.

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg
Варіанти
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 125 mm
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 125 mm
Galea stainless
5087PJC125P30-12

Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо Galea stainless оснащена отвором під болт для надійного кріплення. Корпус виготовлено з поліаміду з поворотним підшипником, що складається з двох перегонів з м'ячем, підсилений або з нержавіючої сталі, забезпечуючи плавне обертання та довговічність. Колесо має корпус з поліпропілену та протектор з термопластичного каучуку, обладнане прецизійним кульковим підшипником з нержавіючої сталі діаметром 125 мм. Загальна висота конструкції становить 162 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 100 кг при швидкості руху 3 км/год, статична вантажопідйомність досягає 200 кг. Призначена для використання у візках для кейтерингу та системах доставки їжі, а також стільцях для душу.

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg
Пропустити галерею продуктів

Відповідні товари

Варіанти
Поворотний Колісна опора з Блокування напряму 125 mm
Поворотний Колісна опора з Блокування напряму 125 mm
Galea stainless
5081PJC125P30-12

Galea stainless є поворотний колісна опора з блокування напряму, призначена для професійного використання з отвір під болт для надійного кріплення. Корпус виготовлено з поліаміду та оснащено поворотним механізмом з дві перегони з м'ячем, підсилений або нержавіюча сталь для забезпечення довговічності. Колесо має корпус з поліпропілену та протектор з термопластичний каучук, обладнане прецизійний кульковий підшипник, нержавіюча сталь для плавного обертання. Діаметр колеса становить 125 мм, загальна висота конструкції - 162 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 100 кг при швидкості до 3 км/год, статична вантажопідйомність - 200 кг. Ідеально підходить для візки для кейтерингу та системи доставки їжі, а також стільці для душу.

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg
Варіанти
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 125 mm
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 125 mm
Galea stainless
5087PJC125P30-12

Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо Galea stainless оснащена отвором під болт для надійного кріплення. Корпус виготовлено з поліаміду з поворотним підшипником, що складається з двох перегонів з м'ячем, підсилений або з нержавіючої сталі, забезпечуючи плавне обертання та довговічність. Колесо має корпус з поліпропілену та протектор з термопластичного каучуку, обладнане прецизійним кульковим підшипником з нержавіючої сталі діаметром 125 мм. Загальна висота конструкції становить 162 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 100 кг при швидкості руху 3 км/год, статична вантажопідйомність досягає 200 кг. Призначена для використання у візках для кейтерингу та системах доставки їжі, а також стільцях для душу.

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg