Поворотний Колісна опора 125 mm
Galea stainless
EAN:
4031582395686
Номер продукту:
5080PJC125P30-10
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Підбір кольору
Поворотний Колісна опора Galea stainless оснащена кріпленням типу отвір під болт для надійної фіксації. Корпус виготовлено з пол...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Технічні характеристики
Поворотний Колісна опора Galea stainless оснащена кріпленням типу отвір під болт для надійної фіксації. Корпус виготовлено з поліаміду з поворотним підшипником, що складається з двох перегонів з м'ячем, підсилений або з нержавіючої сталі, забезпечуючи плавне обертання. Колесо має корпус з поліпропілену з протектором з термопластичного каучуку, обладнане прецизійним кульковим підшипником з нержавіючої сталі, діаметр колеса становить 125 мм. Загальна висота конструкції складає 162 мм. Динамічна вантажопідйомність досягає 100 кг при швидкості руху 3 км/год, статична вантажопідйомність становить 200 кг. Призначена для використання у візках для кейтерингу та системи доставки їжі, а також стільців для душу.