Перейти до основного вмісту Перейти до пошуку Перейти до основної навігації
Ласкаво просимо на наш оновлений веб-сайт!

Файли CAD

Технічні характеристики

Поворотний Колісна опора Alpha оснащена отвором під болт для надійного кріплення. Корпус виготовлено зі сталевого листа важкого типу з поворотним механізмом на двох м'ячах перегони, що забезпечує плавне обертання. Колесо діаметром 125 мм має корпус з поліаміду, протектор ідентичний з корпусом колеса та роликовий підшипник для довговічної роботи. Загальна висота конструкції становить 155 мм. Динамічна вантажопідйомність досягає 150 кг при швидкості до 4 км/год, статична - 300 кг. Призначена для використання в автомобільній промисловості OEM, візках для кейтерингу та системах доставки їжі, будівництві контейнерів, електронних системах і технології чистих приміщень, протипожежних технологіях, машинобудуванні, поштово-логістичних системах, виробничих візках, роликових клітках, шафах для інструментів, транспортному обладнанні, обладнанні для утилізації відходів та робочих столах.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Артикули
Номер товару
3470UOJ125P30-13 T/G-small
EAN
4031582381429
Номер матеріалу S4
990061099
Core attributes
Тип
Поворотний Колісна опора
Загальна ширина
75 mm
ОбВантажопідйомність 4 км/год
150 kg
Статичний Вантажопідйомність
300 kg
Загальна висота
155 mm
Діапазон температур (максимальний)
80 °C
Діапазон температур (мінімальний)
-25 °C
Загальна вага
0,84 kg
Назва продукту
Alpha
Стандартний
EN12532 - Транспортувальне обладнання
Електропровідність
Нержавіюча сталь
Fitting
Тип налаштування
Отвір під болт
Діаметр Болт отвору Діаметр отвору
13 mm
Housing
Колір
Пасивований блакитним
Вила Форма
Широка
Матеріал
Сталевий лист, важкий
Поворотний вузол
Дві м'ячі перегони
Діаметр ковпачка
75 mm
Поворотне з’єднання
205 mm
Офсет (Зсув)
40 mm
Радіус повороту
102,5 mm
Wheel
Твердість Протектор (D)
75 Прибережна D
Матеріал тіла
Поліамід
Матеріал протектору
Ідентичність з корпусом Колесо
Протектор
40 mm
Діаметр
125 mm
Ширина тіла
40 mm
Захист різьби
З різьбовим поручителем
Вісь
Пригвинчено гайкою
Носіння
Роликовий підшипник
Колір Колесо
Природний білий
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
Безперервне використання
Поворотний підшипник із пилозахисним кільцем для безперервного руху
Колеса з низьким зносом
Довговічні колеса з надзвичайно низьким зносом
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
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 125 mm
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 125 mm
Alpha
3477UOJ125P30-13 T/G-small

Поворотний колісна опора із загальне гальмо Alpha представляє собою високоякісний компонент з отвором під болт для надійного кріплення. Корпус виготовлено зі сталевого листа важкого типу та оснащено поворотним механізмом на двох м'ячах перегони для забезпечення плавного обертання. Колесо діаметром 125 мм має корпус з поліаміду, протектор ідентичний з корпусом колесо та роликовий підшипник для оптимальної роботи. Загальна висота конструкції становить 155 мм. Динамічна вантажопідйомність досягає 150 кг при швидкості 4 км/год, статична вантажопідйомність - 300 кг. Продукт призначений для використання в автомобільній промисловості OEM, візках для кейтерингу та системах доставки їжі, будівництві контейнерів, електронних системах, технології чистих приміщень, протипожежних технологіях, машинобудуванні, поштово-логістичних системах, виробничих та платформних візках, роликових клітках, шафах для інструментів, транспортному обладнанні, обладнанні для утилізації відходів та робочих столах.

125 mm
155 mm
150 kg
125 mm
155 mm
150 kg
Пропустити галерею продуктів

Відповідні товари

Варіанти
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 125 mm
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 125 mm
Alpha
3477UOJ125P30-13 T/G-small

Поворотний колісна опора із загальне гальмо Alpha представляє собою високоякісний компонент з отвором під болт для надійного кріплення. Корпус виготовлено зі сталевого листа важкого типу та оснащено поворотним механізмом на двох м'ячах перегони для забезпечення плавного обертання. Колесо діаметром 125 мм має корпус з поліаміду, протектор ідентичний з корпусом колесо та роликовий підшипник для оптимальної роботи. Загальна висота конструкції становить 155 мм. Динамічна вантажопідйомність досягає 150 кг при швидкості 4 км/год, статична вантажопідйомність - 300 кг. Продукт призначений для використання в автомобільній промисловості OEM, візках для кейтерингу та системах доставки їжі, будівництві контейнерів, електронних системах, технології чистих приміщень, протипожежних технологіях, машинобудуванні, поштово-логістичних системах, виробничих та платформних візках, роликових клітках, шафах для інструментів, транспортному обладнанні, обладнанні для утилізації відходів та робочих столах.

125 mm
155 mm
150 kg
125 mm
155 mm
150 kg