Перейти до основного вмісту Перейти до пошуку Перейти до основної навігації
Ласкаво просимо на наш оновлений веб-сайт!

Файли CAD

Технічні характеристики

Поворотний Колісна опора Alpha оснащена отвором під болт для надійного кріплення. Корпус виготовлено зі сталевого листа важкого типу з поворотним підшипником на двох м'ячах перегони, що забезпечує плавне обертання. Колесо діаметром 125 мм має корпус з поліаміду та еластичну шину без маркування вулканізовану, обладнане прецизійним кульковим підшипником для довготривалої експлуатації. Загальна висота конструкції становить 155 мм. Динамічна вантажопідйомність досягає 160 кг при швидкості руху 4 км/год, статична вантажопідйомність - 320 кг. Призначена для використання в автомобільній промисловості OEM, візках для кейтерингу та системах доставки їжі, будівництві контейнерів, електронних системах, технології чистих приміщень, протипожежних технологіях, машинобудуванні, поштово-логістичних системах, виробничих та платформних візках, роликових клітках, шафах для інструментів, транспортному обладнанні, обладнанні для утилізації відходів та робочих столах.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Артикули
Номер товару
3470UFP125P30-13
EAN
4031582381412
Core attributes
Тип
Поворотний Колісна опора
ОбВантажопідйомність 4 км/год
160 kg
Статичний Вантажопідйомність
320 kg
Загальна висота
155 mm
Діапазон температур (максимальний)
80 °C
Діапазон температур (мінімальний)
-20 °C
Загальна вага
1,12 kg
Назва продукту
Alpha
Стандартний
EN12532 - Транспортувальне обладнання
Електропровідність
Нержавіюча сталь
Fitting
Тип налаштування
Отвір під болт
Діаметр Болт отвору Діаметр отвору
13 mm
Housing
Колір
Пасивований блакитним
Вила Форма
Широка
Матеріал
Сталевий лист, важкий
Поворотний вузол
Дві м'ячі перегони
Поворотне з’єднання
205 mm
Офсет (Зсув)
40 mm
Радіус повороту
102,5 mm
Wheel
Твердість Протектор (A)
64 Прибережна А
Матеріал тіла
Поліамід
Матеріал протектору
Еластична шина, без маркування, вулканізована
Протектор
40 mm
Діаметр
125 mm
Захист різьби
З різьбовим поручителем
Вісь
Пригвинчено гайкою
Носіння
Прецизійний кульковий підшипник
special-features-image
Спеціальні функції
Пропустити галерею продуктів

Аксесуари

Колесо 125 mm
Elastech
UER 125x40-Ø12

Колесо Elastech для ролика виготовлене з поліаміду з еластичною шиною чорного кольору, вулканізованою, та оснащене роликовим підшипником. Діаметр колеса становить 125 мм, ширина 40 мм, довжина втулки 44 мм, діаметр отвору під вісь 12 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 250 кг при швидкості руху 4 км/год, статична вантажопідйомність досягає 500 кг, що забезпечує надійну роботу в промислових умовах при транспортуванні важких вантажів.

125 mm
250 kg
125 mm
250 kg
Пропустити галерею продуктів

Відповідні товари

Варіанти
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 125 mm
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 125 mm
Alpha
3477UFP125P30-13

Поворотний колісна опора із загальне гальмо Alpha оснащена отвором під болт для надійного кріплення. Корпус виготовлено зі сталевого листа важкого типу з поворотним підшипником на двох м'ячах перегони, що забезпечує плавне обертання. Колесо має корпус з поліаміду та еластичну шину без маркування вулканізовану, встановлену на прецизійному кульковому підшипнику діаметром 125 мм. Загальна висота конструкції становить 155 мм. Динамічна вантажопідйомність досягає 160 кг при швидкості 4 км/год, статична вантажопідйомність - 320 кг. Призначена для використання в автомобільній промисловості OEM, візках для кейтерингу та системах доставки їжі, будівництві контейнерів, електронних системах, технології чистих приміщень, протипожежних технологіях, машинобудуванні, поштово-логістичних системах, виробничих та платформних візках, роликових клітках, шафах для інструментів, транспортному обладнанні, обладнанні для утилізації відходів та робочих столах.

125 mm
155 mm
160 kg
125 mm
155 mm
160 kg
Пропустити галерею продуктів

Відповідні товари

Варіанти
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 125 mm
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 125 mm
Alpha
3477UFP125P30-13

Поворотний колісна опора із загальне гальмо Alpha оснащена отвором під болт для надійного кріплення. Корпус виготовлено зі сталевого листа важкого типу з поворотним підшипником на двох м'ячах перегони, що забезпечує плавне обертання. Колесо має корпус з поліаміду та еластичну шину без маркування вулканізовану, встановлену на прецизійному кульковому підшипнику діаметром 125 мм. Загальна висота конструкції становить 155 мм. Динамічна вантажопідйомність досягає 160 кг при швидкості 4 км/год, статична вантажопідйомність - 320 кг. Призначена для використання в автомобільній промисловості OEM, візках для кейтерингу та системах доставки їжі, будівництві контейнерів, електронних системах, технології чистих приміщень, протипожежних технологіях, машинобудуванні, поштово-логістичних системах, виробничих та платформних візках, роликових клітках, шафах для інструментів, транспортному обладнанні, обладнанні для утилізації відходів та робочих столах.

125 mm
155 mm
160 kg
125 mm
155 mm
160 kg