Поворотний Колісна опора 125 mm
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Безперервне використання
Технічні характеристики
Відповідні товари
Фіксована колісна опора Alpha оснащена прямокутною пластиною для надійного кріплення до поверхні. Корпус виготовлено зі сталевого листа важкого типу, що забезпечує високу міцність та довговічність конструкції. Колесо має корпус з поліпропілену та протектор з литої гуми без маркування, обертання здійснюється на підшипнику ковзання. Діаметр колеса становить 125 мм, загальна висота опори складає 155 мм. Динамічна вантажопідйомність досягає 80 кг при швидкості руху до 4 км/год, статична вантажопідйомність становить 160 кг. Дана колісна опора призначена для використання в промислових умовах, де потрібне надійне та стабільне переміщення обладнання середньої ваги з можливістю фіксації напрямку руху.
Поворотний колісна опора із загальне гальмо Alpha оснащена прямокутною пластиною для надійного кріплення. Корпус виготовлено зі сталевого листа важкого типу з поворотним механізмом на двох м'ячах перегони, що забезпечує плавне обертання. Колесо діаметром 125 мм має корпус з поліпропілену та протектор з литої гуми без маркування, встановлене на підшипнику ковзання для тривалої експлуатації. Загальна висота конструкції становить 155 мм. Динамічна вантажопідйомність досягає 80 кг при швидкості руху до 4 км/год, статична вантажопідйомність - 160 кг. Опора призначена для використання в автомобільній промисловості OEM, візках для кейтерингу та системах доставки їжі, будівництві контейнерів, електронних системах, протипожежних технологіях, машинобудуванні, поштово-логістичних системах, виробничих візках, роликових клітках, шафах для інструментів, транспортному обладнанні, обладнанні для утилізації відходів та робочих столах.
Відповідні товари
Фіксована колісна опора Alpha оснащена прямокутною пластиною для надійного кріплення до поверхні. Корпус виготовлено зі сталевого листа важкого типу, що забезпечує високу міцність та довговічність конструкції. Колесо має корпус з поліпропілену та протектор з литої гуми без маркування, обертання здійснюється на підшипнику ковзання. Діаметр колеса становить 125 мм, загальна висота опори складає 155 мм. Динамічна вантажопідйомність досягає 80 кг при швидкості руху до 4 км/год, статична вантажопідйомність становить 160 кг. Дана колісна опора призначена для використання в промислових умовах, де потрібне надійне та стабільне переміщення обладнання середньої ваги з можливістю фіксації напрямку руху.
Поворотний колісна опора із загальне гальмо Alpha оснащена прямокутною пластиною для надійного кріплення. Корпус виготовлено зі сталевого листа важкого типу з поворотним механізмом на двох м'ячах перегони, що забезпечує плавне обертання. Колесо діаметром 125 мм має корпус з поліпропілену та протектор з литої гуми без маркування, встановлене на підшипнику ковзання для тривалої експлуатації. Загальна висота конструкції становить 155 мм. Динамічна вантажопідйомність досягає 80 кг при швидкості руху до 4 км/год, статична вантажопідйомність - 160 кг. Опора призначена для використання в автомобільній промисловості OEM, візках для кейтерингу та системах доставки їжі, будівництві контейнерів, електронних системах, протипожежних технологіях, машинобудуванні, поштово-логістичних системах, виробничих візках, роликових клітках, шафах для інструментів, транспортному обладнанні, обладнанні для утилізації відходів та робочих столах.