Поворотний Колісна опора 125 mm
Agila
Номер замовлення:
990061933
EAN:
4031582301007
Номер продукту:
2470PJP125R05-32 M6/7 sealed stem-blue
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Різноманітні варіанти монтажу
Поворотна колісна опора Agila з твердим стрижнем призначена для використання в лікарнях, будинках для людей похилого віку та пан...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Файли CAD
Ви можете завантажити конструкційні дані для цього продукту.
Технічні характеристики
Поворотна колісна опора Agila з твердим стрижнем призначена для використання в лікарнях, будинках для людей похилого віку та пансіонатах, лікарнях, лізках для доглядання, візках для кейтерингу та систем доставки їжі, професійних візках для прибирання та меблях та виставкових стендах для магазинів. Кріплення здійснюється за допомогою твердого стрижня, який забезпечує надійну фіксацію на різних конструкціях. Корпус виготовлений з середнього сталевого листу з двома м'ячими перегонами в поворотному підшипнику, що забезпечує плавне та безшумне обертання. Колесо має діаметр 125 мм з протектором з термопластичного каучуку та корпусом з поліпропілену, оснащене прецизійним кульковим підшипником для оптимальної роботи. Загальна висота опори складає 163 мм, що дозволяє легко інтегрувати її в різні конструкції мобільного обладнання. Опора розраховується на статичне навантаження до 200 кг та динамічне навантаження до 100 кг при швидкості руху 3 км/год, що гарантує надійну роботу в умовах інтенсивного використання в закладах охорони здоров'я та комерційних установах.
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
Ресурсозберігаюча заміна деталей
Різьбові осі забезпечують легку заміну коліс