Перейти до основного вмісту Перейти до пошуку Перейти до основної навігації
Ласкаво просимо на наш оновлений веб-сайт!

Файли CAD

Технічні характеристики

Поворотний Колісна опора Galea stainless оснащена кріпленням типу отвір під болт для надійної фіксації. Корпус виготовлено з поліаміду та обладнано поворотним підшипником з двома перегонами з м'ячем, підсилений або нержавіюча сталь, що забезпечує плавне обертання. Колесо має корпус з поліпропілену та протектор з литої гуми без маркування, встановлене на підшипнику ковзання, діаметр колеса становить 100 мм. Загальна висота конструкції складає 139 мм. Динамічна вантажопідйомність досягає 80 кг при швидкості руху 3 км/год, статична вантажопідйомність становить 160 кг. Призначена для використання у візках для кейтерингу та системи доставки їжі, а також стільці для душу.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Артикули
Номер товару
5080PIO100P30-10
EAN
4031582370843
Core attributes
Тип
Поворотний Колісна опора
ОбВантажопідйомність 3 км/год
80 kg
Статичний Вантажопідйомність
160 kg
Загальна висота
139 mm
Діапазон температур (максимальний)
60 °C
Діапазон температур (мінімальний)
-20 °C
Загальна вага
0,41 kg
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
10 mm
Housing
Вила Форма
Закрито
Матеріал
Поліамід
Поворотний вузол
Дві перегони з м’ячем, Підсилений або Нержавіюча сталь
Поворотне з’єднання
180 mm
Офсет (Зсув)
40 mm
Радіус повороту
90 mm
Wheel
Твердість Протектор (A)
87 Прибережна А
Матеріал тіла
Поліпропілен
Матеріал протектору
Лита гума, без маркування
Протектор
30 mm
Діаметр
100 mm
Захист різьби
Без різьби
Носіння
Підшипник ковзання
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
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 100 mm
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 100 mm
Galea stainless
5087PIO100P30-10

Поворотний колісна опора із загальне гальмо Galea stainless оснащена отвором під болт для надійного кріплення. Корпус виготовлено з поліаміду та обладнано поворотним підшипником з двома перегонами з м'ячем, підсилений або нержавіюча сталь, що забезпечує плавне обертання. Колесо має корпус з поліпропілену та протектор з литої гуми без маркування, встановлене на підшипнику ковзання, діаметр колеса становить 100 мм. Загальна висота конструкції складає 139 мм. Динамічна вантажопідйомність досягає 80 кг при швидкості руху 3 км/год, статична вантажопідйомність становить 160 кг. Призначена для використання у візках для кейтерингу та системах доставки їжі, а також у стільцях для душу.

100 mm
139 mm
80 kg
100 mm
139 mm
80 kg
Пропустити галерею продуктів

Відповідні товари

Варіанти
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 100 mm
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 100 mm
Galea stainless
5087PIO100P30-10

Поворотний колісна опора із загальне гальмо Galea stainless оснащена отвором під болт для надійного кріплення. Корпус виготовлено з поліаміду та обладнано поворотним підшипником з двома перегонами з м'ячем, підсилений або нержавіюча сталь, що забезпечує плавне обертання. Колесо має корпус з поліпропілену та протектор з литої гуми без маркування, встановлене на підшипнику ковзання, діаметр колеса становить 100 мм. Загальна висота конструкції складає 139 мм. Динамічна вантажопідйомність досягає 80 кг при швидкості руху 3 км/год, статична вантажопідйомність становить 160 кг. Призначена для використання у візках для кейтерингу та системах доставки їжі, а також у стільцях для душу.

100 mm
139 mm
80 kg
100 mm
139 mm
80 kg