Перейти до основного вмісту Перейти до пошуку Перейти до основної навігації
Ласкаво просимо на наш оновлений веб-сайт!

Технічні характеристики

Поворотний Колісна опора Agila оснащена синтетичним експандером квадратної форми, при замовленні необхідно вказати потрібний внутрішній діаметр трубки. Корпус виготовлено зі сталевого листа середньої товщини з поворотним механізмом на двох м'ячах перегони, що забезпечує плавне обертання. Колесо діаметром 100 мм має корпус з поліаміду з електричною провідністю та протектор з інжекційного електричного поліуретану, встановлене на прецизійному кульковому підшипнику для надійної роботи. Загальна висота конструкції становить 138 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 100 кг при швидкості до 3 км/год, статична вантажопідйомність - 200 кг. Призначена для використання в медичних закладах, системах доставки їжі, будинках для людей похилого віку, професійних візках для прибирання та торговельних меблях.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Артикули
Номер товару
2470XSP100R47-27-30
EAN
4031582343533
Core attributes
Тип
Поворотний Колісна опора
ОбВантажопідйомність 3 км/год
100 kg
Статичний Вантажопідйомність
200 kg
Загальна висота
138 mm
Діапазон температур (максимальний)
40 °C
Діапазон температур (мінімальний)
-10 °C
Назва продукту
Agila
Стандартний
EN12530 — Катори пристроїв
Електропровідність
Нержавіюча сталь
Fitting
Підказка
Під час замовлення вкажіть необхідний внутрішній діаметр трубки.
Тип налаштування
Синтетичний експандер, квадрат
Розширювальний фітинг (максимальне)
30 mm
Розширювальний фітинг (мінімум)
27 mm
Housing
Колір
Пасивований блакитним
Вила Форма
Широка
Матеріал
Сталевий лист, середній
Поворотний вузол
Дві м'ячі перегони
Поворотне з’єднання
176 mm
Офсет (Зсув)
38 mm
Радіус повороту
88 mm
Wheel
Твердість Протектор (D)
40 Прибережна D
Матеріал тіла
Поліамід , електричний струмопровід
Матеріал протектору
Поліуретан, Інжекційний електричний
Протектор
32 mm
Діаметр
100 mm
Захист різьби
З різьбовим поручителем
Носіння
Прецизійний кульковий підшипник
Набір ручок
Підказка
Під час замовлення вкажіть необхідний внутрішній діаметр трубки.
special-features-image
Спеціальні функції
Пропустити галерею продуктів

Аксесуари

Аксесуар
Розширювач
Kompl. Bef. R47/32-35 montiert

Аксесуар для ролика представляє собою спеціалізований компонент вагою 0,17 кг, призначений для розширення функціональних можливостей роликових систем. Виріб оснащений експандерним з'єднанням з регульованим діаметром від 32 мм до 35 мм, що забезпечує універсальну сумісність з різними типами роликів та дозволяє здійснювати точне налаштування під конкретні технічні вимоги застосування в промислових та комерційних умовах експлуатації.

Аксесуар
Розширювач
Kompl. Bef. R47/36-40 montiert

Аксесуар для ролика являє собою спеціалізований компонент з розширювачем, призначений для надійного кріплення та функціонування роликових систем. Виріб має компактну конструкцію з вагою 0,18 кг, що забезпечує легкість монтажу та мінімальне навантаження на опорну систему. Розширювач оснащений фітингом з регульованим діаметром від 36 мм до 40 мм, що дозволяє адаптувати аксесуар до різних типів кріпильних елементів та забезпечує універсальність застосування в інженерних рішеннях.

Аксесуар
Розширювач
Kompl. Bef. R47/24-27 montiert

Аксесуар для ролика представляє собою спеціалізований компонент вагою 0,14 кг, призначений для розширення функціональних можливостей роликових систем. Виріб оснащений розширювальним механізмом з фітингом, діаметр якого може варіюватися від 24 мм до 27 мм, що забезпечує універсальність застосування та сумісність з різними типами роликових конструкцій і дозволяє здійснювати точне налаштування під конкретні технічні вимоги.

Аксесуар
Розширювач
Kompl. Bef. R47/27-30 montiert

Аксесуар для ролика представляє собою спеціалізований компонент вагою 0,14 кг, призначений для розширення функціональних можливостей роликових систем. Виріб оснащений розширювальним з'єднанням з діаметром від 27 мм до 30 мм, що забезпечує універсальну сумісність з широким спектром роликових механізмів та дозволяє надійне кріплення в різних технічних застосуваннях.

Пропустити галерею продуктів

Відповідні товари

Варіанти
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 100 mm
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 100 mm
Agila
2477XSP100R47-27-30

Поворотний колісна опора із загальне гальмо Agila оснащена синтетичним експандером квадратної форми, при замовленні необхідно вказати потрібний внутрішній діаметр трубки. Корпус виготовлено зі сталевого листа середньої товщини та обладнано двома м'ячі перегони для забезпечення плавного обертання. Колесо діаметром 100 мм має корпус з поліаміду з електричною провідністю та протектор з інжекційного електричного поліуретану, встановлене на прецизійному кульковому підшипнику. Загальна висота конструкції становить 138 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 100 кг при швидкості до 3 км/год, статична вантажопідйомність - 200 кг. Призначена для використання в ліжках для догляду, візках для кейтерингу та системах доставки їжі, лікарнях, будинках для людей похилого віку та пансіонатах, професійних візках для прибирання, меблях та виставкових стендах для магазинів.

100 mm
138 mm
100 kg
100 mm
138 mm
100 kg
Пропустити галерею продуктів

Відповідні товари

Варіанти
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 100 mm
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 100 mm
Agila
2477XSP100R47-27-30

Поворотний колісна опора із загальне гальмо Agila оснащена синтетичним експандером квадратної форми, при замовленні необхідно вказати потрібний внутрішній діаметр трубки. Корпус виготовлено зі сталевого листа середньої товщини та обладнано двома м'ячі перегони для забезпечення плавного обертання. Колесо діаметром 100 мм має корпус з поліаміду з електричною провідністю та протектор з інжекційного електричного поліуретану, встановлене на прецизійному кульковому підшипнику. Загальна висота конструкції становить 138 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 100 кг при швидкості до 3 км/год, статична вантажопідйомність - 200 кг. Призначена для використання в ліжках для догляду, візках для кейтерингу та системах доставки їжі, лікарнях, будинках для людей похилого віку та пансіонатах, професійних візках для прибирання, меблях та виставкових стендах для магазинів.

100 mm
138 mm
100 kg
100 mm
138 mm
100 kg