Перейти до основного вмісту Перейти до пошуку Перейти до основної навігації
Ласкаво просимо на наш оновлений веб-сайт!

Файли CAD

Технічні характеристики

Поворотний Колісна опора Agila оснащена синтетичним експандером квадратної форми, при замовленні якого необхідно вказати потрібний внутрішній діаметр трубки. Корпус виготовлено зі сталевого листа середньої товщини та обладнано поворотним механізмом на двох м'ячах перегони для забезпечення плавного обертання. Колесо діаметром 100 мм має корпус з поліпропілену та протектор з термопластичного каучуку, встановлене на підшипнику ковзання для надійної роботи. Загальна висота конструкції становить 135 мм. Динамічна вантажопідйомність досягає 80 кг при швидкості руху до 3 км/год, статична вантажопідйомність - 160 кг. Призначена для використання в ліжках для догляду, візках для кейтерингу та системах доставки їжі, лікарнях, будинках для людей похилого віку та пансіонатах, професійних візках для прибирання, меблях та виставкових стендах для магазинів.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Артикули
Artikelnummer
2470PJO100R47-21,5/24
EAN
4031582324907
S4 Materialnummer
990061718
Core attributes
Gehäusetyp
Поворотний Колісна опора
Gesamtbreite
60 mm
Tragfähigkeit bei 3 km/h
80 kg
Statische Tragfähigkeit
160 kg
Bauhöhe
135 mm
Temperaturbereich (Maximum)
40 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-10 °C
Gesamtgewicht
0,66 kg
Produktname
Agila
Norm
EN12530 — Катори пристроїв
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Fitting
Hinweis
Під час замовлення вкажіть необхідний внутрішній діаметр трубки.
Befestigungsart
Синтетичний експандер, квадрат
Expanderbefestigung (Maximum)
24 mm
Expanderbefestigung (Minimum)
22 mm
Bundstift Länge
24 mm
Housing
Farbe
Пасивований блакитним
Gabelform
Широка
Material
Сталевий лист, середній
Schwenklager
Дві м'ячі перегони
Dom Durchmesser
60 mm
Störkreis
176 mm
Ausladung
38 mm
Schwenkradius
88 mm
Wheel
Härte der Lauffläche (A)
87 Прибережна А
Material des Radkörpers
Поліпропілен
Material der Lauffläche
Термопластичний каучук
Breite der Lauffläche
32 mm
Durchmesser
100 mm
Breite des Radkörpers
32 mm
Fadenschutz
Без різьби
Lager
Підшипник ковзання
Radfarbe
Срібно-сірий (RAL7001)
Набір ручок
Befestigungsoptionen
Під час замовлення вкажіть необхідний внутрішній діаметр трубки.
special-features-image
Спеціальні функції
Пропустити галерею продуктів

Аксесуари

Аксесуар
Розширювач
Kompl. Bef. R47/32-35 montiert

Розширювач є аксесуаром, призначеним для розширення можливостей касторів та колісних систем. Цей компонент має адаптивну конструкцію з посадочним отвором, діаметр якого варіюється від мінімального значення 32 мм до максимального значення 35 мм, що забезпечує універсальну сумісність з різними типами касторів та монтажних систем. Розширювач виготовлений з урахуванням вимог до надійності та довговічності, його маса становить 0,17 кг, що дозволяє використовувати його без значного збільшення загальної ваги конструкції. Цей аксесуар ідеально підходить для інженерних застосувань, де необхідна гнучкість у виборі розмірів та адаптація до існуючих касторних систем.

Аксесуар
Розширювач
Kompl. Bef. R47/36-40 montiert

Розширювач є аксесуаром, призначеним для розширення можливостей касторів та колісних систем. Цей виріб має адаптивну конструкцію з фітингом, діаметр якого варіюється в діапазоні від 36 мм до 40 мм, що забезпечує універсальну сумісність з різними типами касторів та монтажних систем. Розширювач виготовлено з урахуванням вимог до надійності та довговічності, його маса становить 0,18 кг, що робить його легким та зручним у монтажі та експлуатації.

Аксесуар
Розширювач
Kompl. Bef. R47/24-27 montiert

Розширювач є аксесуаром, призначеним для розширення можливостей касторів та колісних систем. Цей компонент має адаптивну конструкцію з посадочним отвором, діаметр якого варіюється від мінімального значення 24 мм до максимального значення 27 мм, що забезпечує універсальну сумісність з різними типами касторів та монтажних систем. Розширювач виготовлено з урахуванням вимог до надійності та довговічності, його маса становить 0,14 кг, що дозволяє використовувати його у різноманітних промислових та комерційних застосуваннях без суттєвого збільшення загальної ваги конструкції.

Аксесуар
Розширювач
Kompl. Bef. R47/27-30 montiert

Розширювач є аксесуаром, призначеним для розширення можливостей касторів та колісних систем. Цей компонент має адаптивну конструкцію з регульованим з'єднанням, яке забезпечує надійне кріплення до валів діаметром від 27 мм до 30 мм. Виріб характеризується компактними габаритами та легкою вагою 0,14 кг, що дозволяє його легко інтегрувати в різні конструкції касторів без додаткового навантаження на систему. Розширювач виготовлений з урахуванням вимог до точності та надійності, забезпечуючи стабільну роботу в промислових застосуваннях.

Пропустити галерею продуктів

Відповідні товари

Варіанти
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 100 mm
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 100 mm
Agila
2477PJO100R47-21,5-24

Поворотний колісна опора із загальне гальмо Agila оснащена синтетичним експандером квадратної форми, при замовленні необхідно вказати потрібний внутрішній діаметр трубки. Корпус виготовлено зі сталевого листа середньої товщини та обладнано двома м'ячі перегони для забезпечення плавного обертання. Колесо має корпус з поліпропілену з протектором з термопластичного каучуку, діаметром 100 мм та підшипником ковзання. Загальна висота конструкції становить 138 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 80 кг при швидкості до 3 км/год, статична вантажопідйомність - 160 кг. Призначена для використання в ліжках для догляду, візках для кейтерингу та системах доставки їжі, лікарнях, будинках для людей похилого віку та пансіонатах, професійних візках для прибирання, меблях та виставкових стендах для магазинів.

100 mm
138 mm
80 kg
100 mm
138 mm
80 kg