Перейти до основного вмісту Перейти до пошуку Перейти до основної навігації
Ласкаво просимо на наш оновлений веб-сайт!
Поворотний Колісна опора Stora оснащена кріпленням типу отвір під болт для надійної фіксації. Корпус виготовлено зі сталевого листа середньої товщини з поворотним механізмом на двох м'ячах перегони, що забезпечує плавне обертання. Колесо має корпус з поліпропілену та протектор з термопластичного каучуку, обладнане роликовим підшипником для зниження тертя. Діаметр колеса становить 100 мм, загальна висота конструкції - 129 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 80 кг при швидкості руху до 3 км/год, статична вантажопідйомність - 160 кг. Призначена для використання у візках для покупок, меблях та виставкових стендах для магазинів.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Артикули
Номер товару
2370PJJ100P30-13 syn.T/G
EAN
4031582365009
Номер матеріалу S4
990033004
Основні атрибути
Тип
Поворотний Колісна опора
Загальна ширина
60 mm
ОбВантажопідйомність 3 км/год
80 kg
Статичний Вантажопідйомність
160 kg
Загальна висота
129 mm
Діапазон температур (максимальний)
60 °C
Діапазон температур (мінімальний)
-20 °C
Загальна вага
0,53 kg
Назва продукту
Stora
Стандартний
EN12530 — Катори пристроїв
Електропровідність
Нержавіюча сталь
Підгонка
Тип налаштування
Отвір під болт
Діаметр Болт отвору Діаметр отвору
13 mm
Корпус
Колір
Пасивований блакитним
Вила Форма
Тонка
Матеріал
Сталевий лист, середній
Поворотний вузол
Дві м'ячі перегони
Діаметр ковпачка
60 mm
Поворотне з’єднання
170 mm
Офсет (Зсув)
35 mm
Радіус повороту
85 mm
Колесо
Твердість Протектор (A)
87 Прибережна А
Матеріал тіла
Поліпропілен
Матеріал протектору
Термопластичний каучук
Протектор
32 mm
Діаметр
100 mm
Ширина тіла
32 mm
Захист різьби
З різьбовим поручителем
Носіння
Роликовий підшипник
Колір Колесо
Срібно-сірий (RAL7001)
special-features-image
Спеціальні функції
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Ефективне самоочищення
Коридорні колеса з автоматично самоочисними доріжками
Пропустити галерею продуктів

Аксесуари

Колесо 100 mm
Supratech
PJR100x32-Ø12 HL34,9

Колесо Supratech з корпусом з поліпропілену та протектором з термопластичного каучуку має діаметр 100 мм, ширину протектора 32 мм та довжину маточини 34,9 мм з отвором під вісь діаметром 12 мм. Оснащене роликовим підшипником, забезпечує динамічне навантаження до 100 кг при швидкості 3 км/год та статичне навантаження до 200 кг. Призначене для роликових кліток, візків для покупок, меблів та виставкових стендів для магазинів, шаф для інструментів, робочих столів і транспортного обладнання.

100 mm
Легкі умови
100 mm
Легкі умови