Поворотний Колісна опора за допомогою Гальмо колеса 65 mm
Stylea
EAN:
4031582341867
Номер продукту:
5925XGI065L51-10 DOM27
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Підбір кольору
Поворотний колісна опора за допомогою гальмо колеса Stylea оснащена глухим отвором для з'єднання B10 для надійного кріплення. Ко...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Файли CAD
Ви можете завантажити конструкційні дані для цього продукту.
Технічні характеристики
Поворотний колісна опора за допомогою гальмо колеса Stylea оснащена глухим отвором для з'єднання B10 для надійного кріплення. Корпус виготовлено з поліаміду та обладнано стрижнем обертання для забезпечення плавного повороту. Колесо має корпус з поліаміду з електричним струмопроводом та протектор з термопластичного каучуку з електричними властивостями, що забезпечує відмінне зчеплення та провідність. Підшипник ковзання з розпіркою трубкою гарантує довговічність та плавність руху. Діаметр колеса становить 65 мм, загальна висота конструкції - 68 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 50 кг при швидкості до 3 км/год, статична вантажопідйомність досягає 100 кг, що робить цю опору ідеальною для промислового застосування.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Артикули
Основні атрибути
Підгонка
Корпус
Колесо
Deutscher Конструктор Club
Deutscher Конструктор Club
Нагорода Interzum
Нагорода Interzum
IF Дизайн Award
IF Дизайн Award
Спеціальні функції
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Нагороджений дизайн
Нагороджено престижними преміями міжнародних журі
Фарбована поверхня
Золоте, хромоване або глянцеве покриття
Візуальна інтеграція
Різні діаметри купола для ідеального переходу від колеса до застосування
Безслідний рух
Колеса зі зменшеним зносом і мінімальними вимогами до очищення
Сертифікована провідність
Провідна версія для захисту користувачів і електричних пристроїв від електростатичного розряду
Хімічно стійкі компоненти
Нечутливе до багатьох мийних засобів і хімікатів
Оптимізована маневреність
Подвійне колесо з високою маневровістю завдяки диференційному ефекту
Зменшене очищення
Завдяки переважно гладким поверхням колеса швидко та легко очищаються