Поворотний Колісна опора з Переривчасте гальмо 65 mm
Stylea
Номер замовлення:
990078572
EAN:
4031582341140
Номер продукту:
5923XGI065B10-11X20/10D23 9011/9011
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Підбір кольору
Поворотний колісна опора з переривчасте гальмо Stylea оснащена стрижнем з кільцем для утримання, з кільцем для надійного кріплен...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Файли CAD
Ви можете завантажити конструкційні дані для цього продукту.
Технічні характеристики
Поворотний колісна опора з переривчасте гальмо Stylea оснащена стрижнем з кільцем для утримання, з кільцем для надійного кріплення. Корпус виготовлено з поліаміду та обладнано стрижнем для обертання, що забезпечує плавне поворотне з'єднання. Колесо має корпус з поліаміду з електричним струмопроводом та протектор з термопластичного каучуку з електричними властивостями, підшипник ковзання із розпіркою трубкою гарантує довговічність роботи. Діаметр колеса становить 65 мм, загальна висота конструкції 68 мм. Динамічна вантажопідйомність досягає 50 кг при швидкості до 3 км/год, статична вантажопідйомність 100 кг. Призначена для приліжкових тумбочок, меблів, медіа-меблів, офісних крісел та офісних меблів.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Артикули
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Спеціальні функції