Перейти до основного вмісту Перейти до пошуку Перейти до основної навігації
Ласкаво просимо на наш оновлений веб-сайт!

Файли CAD

Технічні характеристики

Поворотний колісна опора з переривчасте гальмо Stylea оснащена стрижнем з кільцем для утримання, з кільцем для надійного кріплення. Корпус виготовлений з поліаміду та має стрижень, обертання як поворотний підшипник для плавного руху. Колесо складається з корпусу з поліаміду, протектор має ідентичність з корпусом колесо, а підшипник ковзання із розпірка трубкою забезпечує довговічність. Діаметр колеса становить 65 мм, загальна висота конструкції - 68 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 50 кг при швидкості 3 км/год, статична вантажопідйомність - 100 кг. Призначена для використання в приліжкові тумбочки, меблі, медіа-меблі, офісні крісла та офісні меблі.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Артикули
Номер товару
5923UOI065B10-11X20/10D27 9011/9011
EAN
4031582335699
Номер матеріалу S4
990078108
Core attributes
Тип
Поворотний Колісна опора з Переривчасте гальмо
Загальна ширина
43 mm
ОбВантажопідйомність 3 км/год
50 kg
Статичний Вантажопідйомність
100 kg
Загальна висота
68 mm
Діапазон температур (максимальний)
60 °C
Діапазон температур (мінімальний)
-20 °C
Загальна вага
0,13 kg
Назва продукту
Stylea
Стандартний
EN12529 - Swivel Chairs Castors
Електропровідність
Нержавіюча сталь
Fitting
Тип налаштування
Стрижень з кільцем для утримання, з кільцем
Діаметр Стрижень
11 mm
Довжина Стрижень
20 mm
Housing
Колір
Графітовий чорний (RAL9011)
Вила Форма
Кронштейн подвійного Колесо
Матеріал
Поліамід
Поворотний вузол
Стрижень, обертання
Діаметр ковпачка
27 mm
Поворотне з’єднання
106 mm
Офсет (Зсув)
25 mm
Радіус повороту
53 mm
Wheel
Твердість Протектор (D)
65 Прибережна D
Матеріал тіла
Поліамід
Матеріал протектору
Ідентичність з корпусом Колесо
Діаметр отвору Вісь
0 mm
Довжина хаба
0 mm
Протектор
8 mm
Діаметр
65 mm
Ширина тіла
8 mm
Захист різьби
Без різьби
Колір Протектор
Графітовий чорний (RAL9011)
Вісь
Згинання
Носіння
Підшипник ковзання із Розпірка трубкою
Колір Колесо
Графітовий чорний (RAL9011)
special-features-image
Спеціальні функції
Пропустити галерею продуктів

Відповідні товари

Поворотний Колісна опора 65 mm
Stylea
5920UOI065B10-11X20/10D27 9011/9011

Поворотний Колісна опора Stylea оснащена стрижнем з кільцем для утримання, з кільцем для надійного кріплення. Корпус виготовлений з поліаміду та має стрижень, обертання як поворотний підшипник для плавного руху. Колесо має корпус з поліаміду, протектор з ідентичністю з корпусом колесо, та підшипник ковзання із розпіркою трубкою для довговічної роботи. Діаметр колеса становить 65 мм, загальна висота конструкції - 68 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 50 кг при швидкості 3 км/год, статична вантажопідйомність - 100 кг. Призначена для використання в прикожкових тумбочках, меблях, медіа-меблях, офісних кріслах та офісних меблях.

65 mm
68 mm
50 kg
65 mm
68 mm
50 kg