Перейти до основного вмісту Перейти до пошуку Перейти до основної навігації
Ласкаво просимо на наш оновлений веб-сайт!

Файли CAD

Технічні характеристики

Поворотний колісна опора з переривчасте гальмо Stylea оснащена стрижнем з кільцем для утримання, з кільцем для надійного кріплення. Корпус виготовлено з поліаміду та обладнано стрижнем для обертання, що забезпечує плавне поворотне з'єднання. Колесо має корпус з поліаміду та протектор з термопластичного каучуку, встановлене на підшипник ковзання із розпіркою трубкою для довготривалої експлуатації. Діаметр колеса становить 75 мм, загальна висота конструкції - 77 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 50 кг при швидкості до 3 км/год, статична вантажопідйомність - 100 кг. Призначена для використання в приліжкових тумбочках, меблях, медіа-меблях, офісних кріслах та офісних меблях.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Артикули
Номер товару
5923UJI075B10-11X20/10D20 9011/7016
EAN
4031582311037
Номер матеріалу S4
990074931
Core attributes
Тип
Поворотний Колісна опора з Переривчасте гальмо
Загальна ширина
54 mm
ОбВантажопідйомність 3 км/год
50 kg
Статичний Вантажопідйомність
100 kg
Загальна висота
77 mm
Діапазон температур (максимальний)
60 °C
Діапазон температур (мінімальний)
-20 °C
Загальна вага
0,18 kg
Назва продукту
Stylea
Стандартний
EN12529 - Swivel Chairs Castors
Електропровідність
Нержавіюча сталь
Fitting
Тип налаштування
Стрижень з кільцем для утримання, з кільцем
Діаметр Стрижень
11 mm
Довжина Стрижень
20 mm
Housing
Колір
Графітовий чорний (RAL9011)
Вила Форма
Кронштейн подвійного Колесо
Матеріал
Поліамід
Поворотний вузол
Стрижень, обертання
Діаметр ковпачка
20 mm
Поворотне з’єднання
124 mm
Офсет (Зсув)
30 mm
Радіус повороту
62 mm
Wheel
Твердість Протектор (A)
87 Прибережна А
Матеріал тіла
Поліамід
Матеріал протектору
Термопластичний каучук
Діаметр отвору Вісь
0 mm
Довжина хаба
0 mm
Протектор
8 mm
Діаметр
75 mm
Ширина тіла
8 mm
Захист різьби
Без різьби
Колір Протектор
Антрацитово-сірий (RAL7016)
Вісь
Згинання
Носіння
Підшипник ковзання із Розпірка трубкою
Колір Колесо
Графітовий чорний (RAL9011)
special-features-image
Спеціальні функції
Пропустити галерею продуктів

Відповідні товари

Поворотний Колісна опора 75 mm
Stylea
5920UJI075B10-11X20/10D20 9011/7016

Поворотний Колісна опора Stylea оснащена стрижнем з кільцем для утримання, з кільцем для надійного кріплення. Корпус виготовлено з поліаміду з стрижневим механізмом обертання, що забезпечує плавне поворотне переміщення. Колесо має поліамідний корпус з протектором з термопластичного каучуку та підшипник ковзання із розпіркою трубкою для довготривалої експлуатації. Діаметр колеса становить 75 мм, загальна висота конструкції - 77 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 50 кг при швидкості до 3 км/год, статична вантажопідйомність - 100 кг. Призначена для використання в приліжкових тумбочках, меблях, медіа-меблях, офісних кріслах та офісних меблях, забезпечуючи мобільність та функціональність обладнання.

75 mm
77 mm
50 kg
75 mm
77 mm
50 kg