Поворотний Колісна опора з Переривчасте гальмо 65 mm
Stylea
Номер замовлення:
990078110
EAN:
4031582335712
Номер продукту:
5923UJI065B10-11X20/10D27 9011/9011
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Підбір кольору
Поворотний колісна опора з переривчасте гальмо Stylea оснащена стрижнем з кільцем для утримання, з кільцем для надійного кріплен...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Файли CAD
Ви можете завантажити конструкційні дані для цього продукту.
Технічні характеристики
Поворотний колісна опора з переривчасте гальмо Stylea оснащена стрижнем з кільцем для утримання, з кільцем для надійного кріплення. Корпус виготовлений з поліаміду та обладнаний стрижнем, обертання для забезпечення плавного повороту. Колесо має корпус з поліаміду та протектор з термопластичного каучуку, що забезпечує відмінне зчеплення та довговічність, а також підшипник ковзання із розпірка трубкою для стабільної роботи. Діаметр колеса становить 65 мм, загальна висота конструкції - 68 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 50 кг при швидкості до 3 км/год, статична вантажопідйомність - 100 кг. Призначена для використання в приліжкових тумбочках, меблях, медіа-меблях, офісних кріслах та офісних меблях.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Артикули
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Спеціальні функції