Перейти до основного вмісту Перейти до пошуку Перейти до основної навігації
Ласкаво просимо на наш оновлений веб-сайт!

Файли CAD

Технічні характеристики

Поворотний Колісна опора Stylea оснащена глухим отвором для з'єднання B10 для надійного кріплення до обладнання. Корпус виготовлено з поліаміду з стрижневим механізмом обертання, що забезпечує плавне поворотне переміщення. Колесо має поліамідний корпус з протектором з термопластичного каучуку та підшипник ковзання із розпіркою трубкою, діаметр колеса становить 75 мм. Загальна висота конструкції складає 89 мм. Динамічна вантажопідйомність досягає 50 кг при швидкості руху до 3 км/год, статична вантажопідйомність становить 100 кг. Призначена для використання в приліжкових тумбочках, меблях, медіа-меблях, офісних кріслах та офісних меблях, забезпечуючи мобільність та функціональність обладнання.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Артикули
Номер товару
5920UJI075L51-11D20 HH 9006/9011
EAN
4031582335996
Номер матеріалу S4
990079756
Core attributes
Тип
Поворотний Колісна опора
Загальна ширина
54 mm
ОбВантажопідйомність 3 км/год
50 kg
Статичний Вантажопідйомність
100 kg
Загальна висота
89 mm
Діапазон температур (максимальний)
60 °C
Діапазон температур (мінімальний)
-20 °C
Загальна вага
0,15 kg
Назва продукту
Stylea
Стандартний
EN12528 — Меблеві колісні опори
Електропровідність
Нержавіюча сталь
Fitting
Тип налаштування
Глухий отвір для з’єднання B10
Діаметр Болт отвору Діаметр отвору
11 mm
Housing
Колір
Білий алюміній (подібний до RAL9006)
Вила Форма
Кронштейн подвійного Колесо
Матеріал
Поліамід
Поворотний вузол
Стрижень, обертання
Діаметр ковпачка
20 mm
Поворотне з’єднання
124 mm
Офсет (Зсув)
38 mm
Радіус повороту
62 mm
Wheel
Твердість Протектор (A)
87 Прибережна А
Матеріал тіла
Поліамід
Матеріал протектору
Термопластичний каучук
Діаметр отвору Вісь
0 mm
Довжина хаба
0 mm
Протектор
8 mm
Діаметр
75 mm
Ширина тіла
8 mm
Захист різьби
Без різьби
Колір Протектор
Графітовий чорний (RAL9011)
Вісь
Згинання
Носіння
Підшипник ковзання із Розпірка трубкою
Колір Колесо
Білий алюміній (подібний до RAL9006)
special-features-image
Спеціальні функції
Пропустити галерею продуктів

Відповідні товари

Варіанти
Поворотний Колісна опора за допомогою Гальмо колеса 75 mm
Поворотний Колісна опора за допомогою Гальмо колеса 75 mm
Stylea
5925UJI075L51-11 DM20x43ALU

Поворотний колісна опора за допомогою гальмо колеса Stylea оснащена глухим отвором для з'єднання B10 для надійного кріплення. Корпус виготовлено з поліаміду з стрижнем обертання для забезпечення плавного повороту. Колесо має корпус з поліаміду з протектором з термопластичного каучуку та підшипником ковзання із розпіркою трубкою для довготривалої експлуатації. Діаметр колеса становить 75 мм, загальна висота конструкції - 89 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 50 кг при швидкості 3 км/год, статична - 100 кг. Призначена для використання в прикроватних тумбочках, меблях, медіа-меблях, офісних кріслах та офісних меблях.

75 mm
89 mm
50 kg
75 mm
89 mm
50 kg