Перейти до основного вмісту Перейти до пошуку Перейти до основної навігації
Ласкаво просимо на наш оновлений веб-сайт!

Файли CAD

Технічні характеристики

Stora — поворотна колісна опора за допомогою Гальмо колеса — призначена для застосування у візках для покупок та меблях та виставкових стендах для магазинів. Опора обладнана отвором під болт для надійного кріплення до конструкції. Корпус виготовлений зі сталевого листа середньої товщини, що забезпечує необхідну міцність та довговічність. Поворотний механізм оснащений двома м'ячими перегонами, які забезпечують плавне та безперебійне обертання. Колесо має діаметр 125 мм та складається з поліуретанового інжекційного корпусу з подвійним фланцем із Трек, що гарантує надійність та стійкість до зносу. Колесо обладнане прецизійним кульковим підшипником для забезпечення оптимальної роботи та мінімізації тертя. Загальна висота опори становить 153 мм, що дозволяє легко інтегрувати її в різні конструкції. Опора розраховується на статичне навантаження до 160 кг та динамічне навантаження до 80 кг при швидкості руху 3 км/год, що робить її придатною для широкого спектра комерційних та побутових застосувань.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Номери статей
Номер товару
2875QMP125P30-13
EAN
4031582302455
Номер матеріалу S4
990034015
Основні атрибути
Викиди CO2 (сфера 3)
2.66
Тип
Поворотний Колісна опора за допомогою Гальмо колеса
Загальна ширина
74 mm
ОбВантажопідйомність 3 км/год
80 kg
Статичний Вантажопідйомність
160 kg
Загальна висота
153 mm
Діапазон температур (максимальний)
60 °C
Діапазон температур (мінімальний)
-25 °C
Загальна вага
0,72 kg
Назва продукту
Stora
Стандартний
EN12530 — Катори пристроїв
Електропровідність
Нержавіюча сталь
Встановлення
Тип налаштування
Отвір під болт
Діаметр Болт отвору Діаметр отвору
13 mm
Кронштейн
Колір
Пасивований блакитним
Вила Форма
Спеціальна функція
Матеріал корпусу
Сталевий лист, середній
Поворотний вузол
Дві м'ячі перегони
Діаметр ковпачка
65 mm
Поворотне з’єднання
205 mm
Офсет (Зсув)
40 mm
Радіус повороту
102,5 mm
Колесо
Твердість Протектор (D)
59 Прибережна D
Матеріал тіла
Поліуретановий Інжекційний
Матеріал протектору
Подвійний фланець із Трек
Протектор
32 mm
Діаметр
125 mm
Ширина тіла
32 mm
Захист різьби
З різьбовим поручителем
Носіння
Прецизійний кульковий підшипник
Колір Колесо
Срібно-сірий (RAL7015)
special-features-image
Спеціальні функції
Небезпечні матеріали відсутні
Відповідає директивам RoHS та REACH. Не містить поліциклічних ароматичних вуглеводнів чи хрому (VI)
Перевірена якість
Протестовано у власній лабораторії на відповідність європейським стандартам
Суцільний корпус
Виготовлено з пресованої, оцинкованої сталі
Запобігає небажаному руху
Фіксатор колеса для ручної роботи
Різноманітні варіанти монтажу
Різні розміри кріплення для широкого спектра застосувань
Ресурсозберігаюча заміна деталей
Різьбові осі забезпечують легку заміну коліс
Унікальна форма
Корпус з інтегрованою гальмівною колодкою
Безпечна експлуатація на проходах
Функція стоянки або фланцеве колесо для стабільної стійкості на рухомих доріжках
Малообслуговувані колеса
Захист різьблення для безперебійної роботи з мінімальним чищенням
Легке керування
Поворотна головка з подвійними шарикопідшипниками
Хімічно стійкі компоненти
Нечутливе до багатьох мийних засобів і хімікатів
Ефективне самоочищення
Коридорні колеса з автоматично самоочисними доріжками