Перейти до основного вмісту Перейти до пошуку Перейти до основної навігації
Ласкаво просимо на наш оновлений веб-сайт!

Файли CAD

Технічні характеристики

Поворотний колісна опора за допомогою гальмо колеса Lumina оснащена глухим отвором для з'єднання B10 для надійного кріплення. Корпус виготовлено з поліпропілену з стрижнем обертання для забезпечення плавного повороту. Колесо має корпус з поліпропілену з ідентичністю з корпусом колесо, обладнане підшипником ковзання із розпіркою трубкою та діаметром 50 мм. Загальна висота конструкції становить 56 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 40 кг при швидкості 3 км/год, статична вантажопідйомність досягає 80 кг. Призначена для використання в прикліжкових тумбочках, меблях, медіа-меблях, офісних кріслах та офісних меблях.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Артикули
Номер товару
AA25POI050L51-8 9011/9011/9011
EAN
4031582317558
Номер матеріалу S4
990071315
Core attributes
Тип
Поворотний Колісна опора за допомогою Гальмо колеса
Загальна ширина
55 mm
ОбВантажопідйомність 3 км/год
40 kg
Статичний Вантажопідйомність
80 kg
Загальна висота
56 mm
Діапазон температур (максимальний)
60 °C
Діапазон температур (мінімальний)
-20 °C
Загальна вага
0,06 kg
Назва продукту
Lumina
Стандартний
EN12528 — Меблеві колісні опори
Електропровідність
Нержавіюча сталь
Fitting
Тип налаштування
Глухий отвір для з’єднання B10
Діаметр Болт отвору Діаметр отвору
8 mm
Housing
Колір
Графітовий чорний (RAL9011)
Вила Форма
Кронштейн Колесо, закритий
Матеріал
Поліпропілен
Поворотний вузол
Стрижень, обертання
Діаметр ковпачка
0 mm
Поворотне з’єднання
124 mm
Офсет (Зсув)
20 mm
Радіус повороту
62 mm
Wheel
Твердість Протектор (D)
65 Прибережна D
Матеріал тіла
Поліпропілен
Матеріал протектору
Ідентичність з корпусом Колесо
Діаметр отвору Вісь
0 mm
Довжина хаба
0 mm
Протектор
7 mm
Діаметр
50 mm
Ширина тіла
7 mm
Захист різьби
Без різьби
Колір Протектор
Графітовий чорний (RAL9011)
Вісь
Згинання
Носіння
Підшипник ковзання із Розпірка трубкою
Колір Колесо
Графітовий чорний (RAL9011)
special-features-image
Спеціальні функції
Пропустити галерею продуктів

Аксесуари

Аксесуар
Монтажна пластина
P10-40x17 / 8

Аксесуар типу "Стрижень з U-подібним планшетом" призначений для кріплення коліс до обладнання та має загальну висоту 8 мм при вазі 0,04 кг. Планшет має розміри 40×17 мм, що забезпечує надійне з'єднання з основою. Динамічна вантажопідйомність становить 40 кг при швидкості руху до 3 км/год, а статична вантажопідйомність досягає 80 кг, що робить цей аксесуар придатним для використання в різноманітних промислових застосуваннях.

8 mm
40 kg
8 mm
40 kg
Аксесуар
Монтажна пластина
P11-40x17 / 8

Аксесуар представляє собою стрижень з пластиною L-подібної форми, призначений для використання з роликами. Загальна висота виробу становить 8 мм. Пластина має розміри 40 мм у довжину та 17 мм у ширину. Динамічна вантажопідйомність складає 40 кг при швидкості руху до 3 км/год, статична вантажопідйомність досягає 80 кг, що забезпечує надійну роботу в різних умовах експлуатації.

8 mm
40 kg
8 mm
40 kg
Аксесуар
Монтажна пластина
P11-40x25 / 8

Аксесуар представляє собою стрижень з пластиною L-подібної форми, призначений для використання з роликами. Загальна висота виробу становить 8 мм. Пластина має розміри 40 мм у довжину та 25 мм у ширину. Динамічна вантажопідйомність складає 40 кг при швидкості руху до 3 км/год, статична вантажопідйомність досягає 80 кг, що забезпечує надійну роботу в різних умовах експлуатації.

8 mm
40 kg
8 mm
40 kg
Аксесуар
Монтажна пластина
P11-40x27 / 8

Аксесуар представляє собою стрижень з пластиною L-подібної форми, призначений для використання з роликами. Загальна висота виробу становить 8 мм. Пластина має розміри 40 мм у довжину та 27 мм у ширину. Динамічна вантажопідйомність складає 40 кг при швидкості руху до 3 км/год, статична вантажопідйомність досягає 80 кг, що забезпечує надійну роботу в різних умовах експлуатації.

8 mm
40 kg
8 mm
40 kg
Аксесуар
Шток
S70-10x10 / 8

Аксесуар типу стрижень з різьбою з шестигранник, верхня призначений для використання з роликами та являє собою високоякісний кріпильний елемент з загальною висотою 6 мм та вагою 0,02 кг. Цей технічний компонент забезпечує надійне з'єднання та характеризується динамічною вантажопідйомністю 40 кг при швидкості руху до 3 км/год, а також статичною вантажопідйомністю 80 кг, що робить його ідеальним рішенням для промислового застосування.

6 mm
40 kg
6 mm
40 kg
Аксесуар
Шток
R10-8x28 / 8

Аксесуар типу стрижень з різьбою призначений для використання з роликами та являє собою спеціалізований кріпильний елемент з загальною висотою 3,5 мм та масою 0,02 кг. Цей технічний компонент забезпечує динамічну вантажопідйомність до 40 кг при швидкості переміщення 3 км/год та статичну вантажопідйомність 80 кг, що робить його придатним для застосування в різноманітних промислових та побутових умовах експлуатації.

3.5 mm
40 kg
3.5 mm
40 kg
Пропустити галерею продуктів

Відповідні товари

Поворотний Колісна опора 50 mm
Lumina
AA20POI050L51-8 9011/9011

Поворотний Колісна опора Lumina оснащена глухим отвором для з'єднання B10 для надійного кріплення до обладнання. Корпус виготовлено з поліпропілену з поворотним механізмом на стрижні з обертанням, що забезпечує плавне маневрування в усіх напрямках. Колесо має корпус з поліпропілену з протектором, ідентичним з корпусом колеса, та обладнане підшипником ковзання із розпіркою трубкою для довготривалої експлуатації. Діаметр колеса становить 50 мм при загальній висоті конструкції 56 мм. Динамічна вантажопідйомність досягає 40 кг при швидкості руху до 3 км/год, статична вантажопідйомність - 80 кг. Призначена для використання в приліжкових тумбочках, меблях, медіа-меблях, офісних кріслах та офісних меблях.

50 mm
56 mm
40 kg
50 mm
56 mm
40 kg