Перейти до основного вмісту Перейти до пошуку Перейти до основної навігації
Ласкаво просимо на наш оновлений веб-сайт!

Файли CAD

Технічні характеристики

Поворотний колісна опора з переривчасте гальмо Lumina оснащена стрижнем з кільцем для утримання, з кільцем для надійного кріплення. Корпус виготовлений з поліпропілену та має стрижень, обертання для забезпечення плавного поворотного руху. Колесо складається з корпусу з поліпропілену, електричний струмопровід та протектора з термопластичного каучуку, електричний, що забезпечує відмінне зчеплення та антистатичні властивості. Підшипник ковзання із розпіркою трубкою гарантує довговічність та плавність обертання. Діаметр колеса становить 50 мм, загальна висота конструкції - 61 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 40 кг при швидкості 3 км/год, статична - 80 кг. Призначена для прикліжкових тумбочок, меблів, медіа-меблів, офісних крісел та офісних меблів.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Артикули
Номер товару
A523YGI050B10-11X20/10D45 9011/9011
EAN
4031582342055
Номер матеріалу S4
990078141
Core attributes
Тип
Поворотний Колісна опора з Переривчасте гальмо
Загальна ширина
55 mm
ОбВантажопідйомність 3 км/год
40 kg
Статичний Вантажопідйомність
80 kg
Загальна висота
61 mm
Діапазон температур (максимальний)
60 °C
Діапазон температур (мінімальний)
-20 °C
Загальна вага
0,11 kg
Назва продукту
Lumina
Стандартний
EN12529 - Swivel Chairs Castors
Електропровідність
Нержавіюча сталь
Fitting
Тип налаштування
Стрижень з кільцем для утримання, з кільцем
Діаметр Стрижень
11 mm
Довжина Стрижень
20 mm
Housing
Колір
Графітовий чорний (RAL9011)
Вила Форма
Корпус подвійного КолесоКронштейнкуполом
Матеріал
Поліпропілен
Поворотний вузол
Стрижень, обертання
Діаметр ковпачка
45 mm
Поворотне з’єднання
104 mm
Офсет (Зсув)
20 mm
Радіус повороту
52 mm
Wheel
Твердість Протектор (A)
87 Прибережна А
Матеріал тіла
Поліпропілен, електричний струмопровід
Матеріал протектору
Термопластичний каучук, електричний
Діаметр отвору Вісь
0 mm
Довжина хаба
0 mm
Протектор
8 mm
Діаметр
50 mm
Ширина тіла
8 mm
Захист різьби
Без різьби
Колір Протектор
Графітовий чорний (RAL9011)
Вісь
Згинання
Носіння
Підшипник ковзання із Розпірка трубкою
Колір Колесо
Графітовий чорний (RAL9011)
special-features-image
Спеціальні функції
Пропустити галерею продуктів

Відповідні товари

Варіанти
Поворотний Колісна опора 50 mm
Поворотний Колісна опора 50 mm
Lumina
A520YGI050B10-11x20 DOM45

Поворотний Колісна опора Lumina оснащена стрижнем з кільцем для утримання, з кільцем для надійного кріплення. Корпус виготовлено з поліпропілену з поворотним механізмом на основі стрижня з обертанням для забезпечення плавного руху в усіх напрямках. Колесо має корпус з поліпропілену з електричним струмопроводом та протектор з термопластичного каучуку з електричними властивостями, обладнане підшипником ковзання із розпіркою трубкою для довготривалої експлуатації. Діаметр колеса становить 50 мм, загальна висота конструкції - 61 мм. Призначена для використання в приліжкових тумбочках, меблях, медіа-меблях, офісних кріслах та офісних меблях, забезпечуючи мобільність та функціональність обладнання.

50 mm
61 mm
50 mm
61 mm