Поворотний Колісна опора з Переривчасте гальмо 50 mm
Lumina
Номер замовлення:
990071254
EAN:
4031582317350
Номер продукту:
A523PJI050B10-11x20/10D45 9011/9011
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Підбір кольору
Поворотний колісна опора з переривчасте гальмо Lumina оснащена стрижнем з кільцем для утримання, з кільцем для надійного кріплен...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Файли CAD
Ви можете завантажити конструкційні дані для цього продукту.
Технічні характеристики
Поворотний колісна опора з переривчасте гальмо Lumina оснащена стрижнем з кільцем для утримання, з кільцем для надійного кріплення. Корпус виготовлено з поліпропілену та обладнано стрижнем, обертання для забезпечення плавного повороту. Колесо має корпус з поліпропілену та протектор з термопластичного каучуку, встановлене на підшипник ковзання із розпіркою трубкою. Діаметр колеса становить 50 мм, загальна висота конструкції - 61 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 40 кг при швидкості 3 км/год, статична вантажопідйомність - 80 кг. Призначена для використання в приліжкових тумбочках, меблях, медіа-меблях, офісних кріслах та офісних меблях.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Артикули
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Спеціальні функції