Поворотний Колісна опора 50 mm
Lumina
Номер замовлення:
990071196
EAN:
4031582340563
Номер продукту:
A520YOI050B10-11x20/10DOM38 9011
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Підбір кольору
Поворотний Колісна опора Lumina оснащена стрижнем з кільцем для утримання, з кільцем для надійного кріплення. Корпус виготовлено...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Файли CAD
Ви можете завантажити конструкційні дані для цього продукту.
Технічні характеристики
Поворотний Колісна опора Lumina оснащена стрижнем з кільцем для утримання, з кільцем для надійного кріплення. Корпус виготовлено з поліпропілену та обладнано стрижнем для обертання, що забезпечує плавний поворот на 360 градусів. Колесо має корпус з поліпропілену з електричним струмопроводом, протектор ідентичний з корпусом колеса, та підшипник ковзання із розпіркою трубкою для довготривалої експлуатації. Діаметр колеса становить 50 мм, загальна висота конструкції - 61 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 40 кг при швидкості руху 3 км/год, статична вантажопідйомність - 80 кг. Призначена для використання в приліжкових тумбочках, меблях, медіа-меблях, офісних кріслах та офісних меблях.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Артикули
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Спеціальні функції