Поворотний Колісна опора 50 mm
Lumina
Номер замовлення:
990071168
EAN:
4031582317275
Номер продукту:
A520POI050B10-11X20/10DOM38 9011
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Підбір кольору
Поворотний Колісна опора Lumina оснащена стрижнем з кільцем для утримання, з кільцем для надійного кріплення. Корпус виготовлени...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Файли CAD
Ви можете завантажити конструкційні дані для цього продукту.
Технічні характеристики
Поворотний Колісна опора Lumina оснащена стрижнем з кільцем для утримання, з кільцем для надійного кріплення. Корпус виготовлений з поліпропілену та має стрижень, обертання як поворотний підшипник для плавного руху. Колесо діаметром 50 мм має корпус з поліпропілену, протектор ідентичність з корпусом колесо, та підшипник ковзання із розпірка трубкою для довговічної роботи. Загальна висота конструкції становить 61 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 40 кг при швидкості 3 км/год, статична вантажопідйомність досягає 80 кг. Призначена для використання в приліжкові тумбочки, меблі, медіа-меблі, офісні крісла та офісні меблі, забезпечуючи мобільність та функціональність обладнання.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Артикули
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Спеціальні функції