Поворотний Колісна опора з Переривчасте гальмо 50 mm
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Фарбована поверхня
Файли CAD
Технічні характеристики
Аксесуари
Розетка є аксесуаром для коліс, що представляє собою синтетичну розетку квадратної форми з загальною висотою 36 мм та вагою 0,01 кг. Виріб оснащений болтом діаметром 18 мм і забезпечує динамічну вантажопідйомність 40 кг при швидкості руху до 3 км/год, а також статичну вантажопідйомність 80 кг, що робить його надійним рішенням для промислового застосування в системах транспортування вантажів.
Аксесуар Socket являє собою синтетичну розетку круглої форми, призначену для використання з роликами. Виріб має загальну висоту 36 мм та оснащений болтом діаметром 14 мм для надійного кріплення. Розетка забезпечує динамічну вантажопідйомність 40 кг при швидкості руху до 3 км/год та статичну вантажопідйомність 80 кг, що робить її ідеальним рішенням для легких та середніх навантажень у промислових застосуваннях.
Аксесуар Socket являє собою синтетичну розетку круглої форми, призначену для використання з роликами. Виріб має загальну висоту 36 мм та оснащений болтом діаметром 15 мм для надійного кріплення. Розетка забезпечує динамічну вантажопідйомність 40 кг при швидкості руху до 3 км/год та статичну вантажопідйомність 80 кг, що робить її ідеальним рішенням для легких та середніх навантажень у промислових застосуваннях.
Аксесуар Socket являє собою синтетичну розетку круглої форми, призначену для використання з роликами. Виріб має загальну висоту 36 мм та оснащений болтом діаметром 16 мм для надійного кріплення. Розетка забезпечує динамічну вантажопідйомність 40 кг при швидкості руху до 3 км/год та статичну вантажопідйомність 80 кг, що робить її ідеальним рішенням для легких і середніх навантажень у промислових та побутових застосуваннях.
Аксесуар Socket являє собою синтетичну розетку круглої форми, призначену для використання з роликами. Виріб має загальну висоту 36 мм та оснащений болтом діаметром 17 мм для надійного кріплення. Розетка забезпечує динамічну вантажопідйомність 40 кг при швидкості переміщення до 3 км/год та статичну вантажопідйомність 80 кг, що робить її ідеальним рішенням для промислових застосувань, де потрібна надійність та довговічність.
Socket є аксесуаром для коліс, що представляє собою синтетичну розетку круглої форми з загальною висотою 36 мм та вагою 0,01 кг. Виріб оснащений болтом діаметром 19 мм і забезпечує динамічну вантажопідйомність 40 кг при швидкості руху до 3 км/год, а також статичну вантажопідйомність 80 кг, що робить його надійним рішенням для різноманітних застосувань у промисловому обладнанні.
Socket є аксесуаром для коліс, що представляє собою синтетичну розетку круглої форми з загальною висотою 36 мм та вагою 0,01 кг. Виріб оснащений болтом діаметром 22 мм і забезпечує динамічну вантажопідйомність 40 кг при швидкості руху 3 км/год, а також статичну вантажопідйомність 80 кг, що робить його надійним рішенням для промислового застосування в системах транспортування вантажів.
Socket є аксесуаром типу синтетична розетка, кругла, призначеним для використання з роликами. Виріб має загальну висоту 36 мм та вагу 0,01 кг. Діаметр болта становить 23 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 40 кг при швидкості руху 3 км/год, статична вантажопідйомність досягає 80 кг. Розетка забезпечує надійне кріплення та оптимальний розподіл навантаження в конструкції ролика.
Аксесуар Socket являє собою синтетичну розетку квадратної форми, призначену для використання з роликами. Виріб має загальну висоту 36 мм та оснащений болтом діаметром 16 мм для надійного кріплення. Розетка забезпечує динамічну вантажопідйомність 40 кг при швидкості руху до 3 км/год та статичну вантажопідйомність 80 кг, що робить її ідеальним рішенням для промислових застосувань, де потрібна надійна фіксація роликових систем.
Розетка є аксесуаром для коліс, що представляє собою синтетичну розетку квадратної форми з загальною висотою 36 мм та вагою 0,01 кг. Виріб оснащений болтом діаметром 17 мм і забезпечує динамічну вантажопідйомність 40 кг при швидкості руху до 3 км/год, а також статичну вантажопідйомність 80 кг, що робить його надійним рішенням для промислового застосування в системах транспортування вантажів.
Розетка є аксесуаром для коліс, що представляє собою синтетичну розетку квадратної форми з загальною висотою 36 мм та вагою 0,01 кг. Виріб оснащений болтом діаметром 21 мм і забезпечує динамічну вантажопідйомність 40 кг при швидкості руху 3 км/год, а також статичну вантажопідйомність 80 кг, що робить його надійним рішенням для промислового застосування в системах транспортування вантажів.
Синтетична розетка, квадрат Socket є аксесуаром для коліс з загальною висотою 36 мм та вагою 0,01 кг. Виріб оснащений болтом діаметром 22 мм і забезпечує динамічне навантаження до 40 кг при швидкості руху 3 км/год, а також статичне навантаження до 80 кг. Квадратна конструкція синтетичної розетки гарантує надійне кріплення та стабільну роботу в складі колісних механізмів.
Розетка є аксесуаром для коліс, що представляє собою синтетичну розетку квадратної форми з загальною висотою 36 мм та вагою 0,01 кг. Виріб оснащений болтом діаметром 23 мм і забезпечує динамічну вантажопідйомність 40 кг при швидкості руху до 3 км/год, а також статичну вантажопідйомність 80 кг, що робить його надійним рішенням для промислового застосування в системах транспортування вантажів.
Синтетична розетка, квадрат Socket є аксесуаром для коліс, призначеним для надійного кріплення та забезпечення оптимальної функціональності. Виріб має загальну висоту 36 мм та вагу 0,01 кг, що забезпечує компактність та легкість конструкції. Діаметр болта становить 26 мм, що гарантує міцне з'єднання з основною системою. Динамічна вантажопідйомність складає 40 кг при швидкості руху 3 км/год, статична вантажопідйомність досягає 80 кг.
Аксесуар Socket являє собою синтетичну розетку круглої форми, призначену для використання з роликами. Виріб має загальну висоту 36 мм та оснащений болтом діаметром 18 мм для надійного кріплення. Розетка забезпечує динамічну вантажопідйомність 40 кг при швидкості руху до 3 км/год та статичну вантажопідйомність 80 кг, що робить її ідеальним рішенням для легких та середніх навантажень у промислових застосуваннях.